(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อน ชนิดโหลดเบา กะทัดรัด อะลูมิเนียม / สเตนเลส รุ่น SAR2 / SARC2 / SSRC2 จาก MISUMI
- ประเภทอะลูมิเนียมมีข้อดีคือน้ำหนักเบา ส่วนประเภทสเตนเลสสตีลมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและความสามารถในการรับน้ำหนัก โดยแต่ละประเภทมีรุ่นขนาดกะทัดรัดด้วย
- ความยาวรวมของรางเลื่อน 2 ตอน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- สำหรับการติดตั้งในแนวนอน ค่าเป้าหมายของอัตรารับโหลดคือ 25% (ค่าอ้างอิง)
- รางไม่สามารถดึงแยกออกมาได้
รหัสสินค้า |
---|
SAR206 |
SAR207 |
SAR209 |
SAR210 |
SAR220 |
SAR230 |
SAR240 |
SAR250 |
SARC206 |
SARC207 |
SARC209 |
SARC210 |
SSRC208 |
SSRC210 |
SSRC215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) | วัสดุ | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.84 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 60 | 147 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 218.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 70 | 147 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 229.32 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 90 | 147 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | ||
฿ 254.80 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 100 | 147 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 393.12 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 200 | 117 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 509.60 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 300 | 98 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 647.92 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | 400 | 88 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 771.68 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 500 | 78 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 8 | 20 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 196.56 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 60 | 51 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5.8 | 15 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 211.12 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 70 | 51 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5.8 | 15 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 218.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 90 | 51 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5.8 | 15 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | |
฿ 236.60 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 100 | 51 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 5.8 | 15 | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | ||
฿ 409.50 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 48.5 | 80 | 137 | เหล็กกล้า | 5.2 | 15.5 | ไม่มี | |
฿ 427.70 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 68.5 | 100 | 157 | เหล็กกล้า | 5.2 | 15.5 | ไม่มี | |
฿ 491.40 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 94.5 | 150 | 177 | เหล็กกล้า | 5.2 | 15.5 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ปริมาณ ราง | สไลด์สอง ขั้น | วัสดุ ลูกบอล | SUS440C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง