(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ร่วมกับ L-Gibs มีการประกอบประเภทต่าง ๆ ตามการปรับเปลี่ยน
รหัสสินค้า |
---|
SLD-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1] |
SLI-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-20/1]-L[50-150/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | ค (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง | 50 ~ 150 | 20 ~ 80 | 5 ~ 60 | 50 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
- | SLIDE BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 50 ~ 150 | 20 ~ 80 | 5 ~ 60 | 50 ~ 150 | 5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง