(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · รางเลื่อนที่สามารถล็อคได้เมื่อเปิดจนสุด · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SRR3612 |
SRR3616 |
SRR3618 |
SRR3620 |
SRR3622 |
SRR3624 |
SRR3626 |
SRR3628 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,613.43 ฿ 582.93 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 327.2 | 305 | 623 | ||
฿ 1,793.61 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 428.7 | 406 | 555 | ||
฿ 1,895.98 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 479.5 | 457 | 516 | |
฿ 2,014.74 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 530.3 | 508 | 476 | |
฿ 2,117.11 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 581.2 | 559 | 444 | ||
฿ 2,235.87 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 631.9 | 610 | 413 | |
฿ 2,358.72 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 682.7 | 660 | 382 | ||
฿ 2,457.00 ฿ 947.91 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 733.5 | 711 | 355 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ปริมาณ ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง