1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รางเลื่อน (โหลดพิกัด: 275 N ถึง 370 N / 2 ชิ้น) - เหล็กกล้า, แบบสามสเต็ป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • รางเลื่อน (โหลดพิกัด: 275 N ถึง 370 N / 2 ชิ้น) - เหล็กกล้า, แบบสามสเต็ป
  • รางเลื่อน (โหลดพิกัด: 275 N ถึง 370 N / 2 ชิ้น) - เหล็กกล้า, แบบสามสเต็ป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 626.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · บอดี้หลักของรางทำจากเหล็กกล้า และมีกระบวนการชุบผิวคือไตรวาเลนท์โครม · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SRXY2720
SRXY2725
SRXY2730
SRXY2735
SRXY2740
SRXY2745
SRXY2750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาวราง
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น)
(N)

฿ 626.08

SLIDE RAILS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10228.8200370

฿ 644.28

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10276.2250360

฿ 735.28

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10327.2300350

฿ 822.64

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10376.4350330

฿ 913.64

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10425.6400310

฿ 1,022.84

SLIDE RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10474.8450290

฿ 1,128.40

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10524500280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลด์ วัสดุ เหล็กกล้า ปริมาณ ราง สไลด์สาม ขั้น
ความสูง(มิลลิเมตร) 19.1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 27 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ )

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้