(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · รางทำจาก SUS304 ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SSRXN3612 |
SSRXN3614 |
SSRXN3616 |
SSRXN3618 |
SSRXN3620 |
SSRXN3622 |
SSRXN3624 |
SSRXN3626 |
SSRXN3628 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.52 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 327.2 | 304.8 | 588 | |
฿ 1,026.48 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 378 | 355.6 | 578 | ||
฿ 1,110.20 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 428.4 | 406.4 | 559 | |
฿ 1,197.56 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 479.2 | 457.2 | 549 | |
฿ 1,538.42 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 530 | 508 | 529 | ||
฿ 1,644.21 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 580.8 | 558.8 | 500 | |
฿ 1,510.60 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 631.6 | 609.6 | 480 | |
฿ 1,597.96 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 682.4 | 660.4 | 461 | |
฿ 1,710.80 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 733.2 | 711.2 | 441 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | SUS304 | ปริมาณ ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
วัสดุ ลูกบอล | SUS440C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง