(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บอดี้หลักของรางทำจากเหล็กกล้า และมีกระบวนการชุบผิวคือไตรวาเลนท์โครม · หากคุณสั่งซื้อจำนวน 1 ชิ้น เราจะจัดส่งให้ 1 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
SRX3612 |
SRX3614 |
SRX3616 |
SRX3618 |
SRX3620 |
SRX3622 |
SRX3624 |
SRX3626 |
SRX3628 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาวราง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า (N / 2 ชิ้น) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.68 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 324.2 | 305 | 500 | |
฿ 447.72 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 375.4 | 356 | 529 | |
฿ 487.76 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 424.6 | 406 | 500 | |
฿ 592.50 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 475.8 | 457 | 461 | |
฿ 571.48 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 527 | 508 | 451 | |
฿ 593.32 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 578.2 | 559 | 402 | |
฿ 633.36 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 629.4 | 610 | 353 | |
฿ 695.24 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 678.6 | 660 | 333 | |
฿ 972.85 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 729.8 | 711 | 294 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ปริมาณ ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบ เคลือบผิวโครเมต เคลือบเงา (โครเมียม ไตรวาเลนท์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง