1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ล็อค ลิเนียร์ไกด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุด ล็อค ลิเนียร์ไกด์
  • ชุด ล็อค ลิเนียร์ไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 336.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการกดอย่างแรงกับ พื้นผิว อ้างอิงของ ราง หรือ บล็อค จะป้องกัน เลื่อยโซ่ เนื่องจากแรงภายนอก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LLTG4
LLTG5
LLTGS4
LLTGS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู รูบังคับ M

฿ 336.70

LINEAR LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เทียบเท่า S45C4

฿ 354.90

LINEAR LOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เทียบเท่า S45C5

฿ 659.75

LOCATING PLATES FOR SLIDE GUID 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS3044

฿ 691.60

LOCATING PLATES FOR SLIDE GUID 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS3045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ล็อคหน่วยล็อค สูญเสียไขมัน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้