1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งออยฟรี - ความละเอียดสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งออยฟรี - ความละเอียดสูง
  • บุชชิ่งออยฟรี - ความละเอียดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ออยฟรีบุช - ความละเอียดสูง
- ชุดรหัสสินค้า: BFLB
- วัสดุบูช: วัสดุหลักคือ A2017 .
- วัสดุชั้นรอง: ฟลูออโรเรซิน (* วัสดุหลักและวัสดุชั้นรองยึดติดกัน)
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 4, 5, 6, 8, 10, 12 และ 16
- ความยาวโดยรวม (L): 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 และ 25
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -50 ถึง 140 (°C)
- แนะนำให้ใช้ Loctite (กาวล็อคเกลียว) สำหรับยึดติดบูช
- ใช้ได้กับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและแบบหมุน
- BFLB จะมีประสิทธิภาพสูงหากวัสดุที่นำไปใช้รวมมีลักษณะอ่อน เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม ทองเหลือง ฯลฯ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BFLB4-5SALE
BFLB4-6
BFLB5-5
BFLB5-6
BFLB5-8
BFLB6-5
BFLB6-6
BFLB6-8
BFLB6-10
BFLB6-12SALE
BFLB8-6
BFLB8-8
BFLB8-10
BFLB8-12
BFLB8-15SALE
BFLB10-6
BFLB10-8
BFLB10-10SALE
BFLB10-12SALE
BFLB10-15
BFLB10-20SALE
BFLB12-10
BFLB12-12
BFLB12-15
BFLB12-20
BFLB16-15
BFLB16-20
BFLB16-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 434.89

฿ 276.02

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10475

฿ 434.89

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10476

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10585

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10586

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10588

฿ 405.41

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10695

฿ 405.41

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10696

฿ 405.41

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10698

฿ 423.83

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106910

฿ 423.83

฿ 255.32

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106912

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108116

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108118

฿ 464.37

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081110

฿ 464.37

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081112

฿ 464.37

฿ 310.76

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081115

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010136

฿ 442.26

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010138

฿ 493.86

฿ 284.22

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101310

฿ 493.86

฿ 328.61

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101312

฿ 493.86

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101315

฿ 626.54

฿ 372.67

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101320

฿ 493.86

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121510

฿ 493.86

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121512

฿ 493.86

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121515

฿ 626.54

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121520

฿ 751.84

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10161915

฿ 869.78

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10161920

฿ 869.78

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10161925

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง หลายชั้น ฟลูออโรเรซิ่น ถูกผูกมัดบน วัสดุฐาน (A2017) ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.98 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 6 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 3.33
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50 :: 140

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้