(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช Housing – แบบบล็อกทรงสูงรุ่นมาตรฐาน
- แบบบล็อกทรงสูงรุ่นมาตรฐาน: แบบเดี่ยวและคู่
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 16, 20, 25 และ 30
- วัสดุตัว Housing: อะลูมินัมอัลลอย
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบอะโนไดซ์
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีลและซีลแบบไม่สัมผัส
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอน ลดเวลาในการผลิตและการประกอบตัว Housing
- สำหรับซีลแบบไม่สัมผัส มีซีลเทฟล่อนหนา0.3 มม. ติดอยู่ที่ด้านในของแหวนยึดแต่ละอัน
รุ่น | มีซีล | ตัวเรือน | บุชชิ่ง | ||
วัสดุ | การเคลือบผิว | วัสดุ | |||
ชนิดเดี่ยว | MHUTS | ไม่มีซีล | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่ |
MHUTS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | ||||
ชนิดคู่ | MHUTW | ไม่มีซีล | |||
MHUTW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส |
รหัสสินค้า |
MHUTS16 MHUAS20 |
รหัสสินค้า | h | W | H | D | L | L1 | L2 | S | T | M1 | M2 | dxt | ราคาต่อหน่วย | ||||||||||
รุ่น | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | MHUTS | MHUTS-S | MHUTW | MHUTW-S | |||||||||
ชนิดเดี่ยว MHUTS (ไม่มีซีล) MHUTS-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) ชนิดคู่ MHUTW (ไม่มีซีล) MHUTW-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | 16 | + 0.034 0 | 27 | 36 | 49 | 22.2 | 42 | 78 | 32 | 52 | 18 | 65 | 29.8 | 59.6 | 7 | M6 | M6 | 9 × 7 | (สำหรับ สกรู M5 ) | ||||
20 | + 0.041 0 | 31 | 42 | 54 | 26 | 48 | 85 | 36 | 58 | 18 | 70 | 34.8 | 69.6 | 8 | M8 | M8 | 11 × 8 | (สำหรับ สกรู M6 ) | |||||
25 | 37 | 52 | 65 | 32 | 56 | 120 | 42 | 80 | 22 | 100 | 49.8 | 99.6 | 9 | M10 | M10 | 14 × 10 | (สำหรับ สกรู M8 ) | ||||||
30 | 40 | 58 | 71 | 37 | 68 | 128 | 44 | 90 | 22 | 110 | 59.8 | 119.6 | 9 | M10 | M10 | 14 × 10 |
รหัสสินค้า |
---|
MHUTS16 |
MHUTS20 |
MHUTS25 |
MHUTS30 |
MHUTS-S16 |
MHUTS-S20 |
MHUTS-S25 |
MHUTS-S30 |
MHUTW16 |
MHUTW20 |
MHUTW25 |
MHUTW30 |
MHUTW-S16 |
MHUTW-S20 |
MHUTW-S25 |
MHUTW-S30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,456.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,615.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 2,529.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 56 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 3,521.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 68 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,597.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,760.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,693.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 56 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,685.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 68 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,139.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 78 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,453.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 85 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 4,945.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 120 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 6,470.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,280.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 78 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,599.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 85 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,109.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 120 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,633.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ตัวเสื้อ | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 / -40:: 150$-40:: 200:: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง