(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ มาตรฐาน ที่ช่วยลดความพยายามในการผลิตและการประกอบ ตัวเสื้อ ที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวในแนวนอนด้วย แบบฝัง บุชชิ่ง ไร้น้ำมันในตัวที่ทำจากโลหะ ทองเหลือง ที่มีความแข็งแรงสูง ตัวเสื้อ มีขนาดกะทัดรัดกว่า ตัวเสื้อ รุ่นมาตรฐาน ตัวเสื้อ บล็อค
รุ่น | มีซีล | ตัวเรือน | บุชชิ่ง | ||
วัสดุ | การเคลือบผิว | วัสดุ | |||
ชนิดเดี่ยว | MHCAS | ไม่มีซีล | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่ |
MHCAS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | ||||
ชนิดคู่ | MHCAW | ไม่มีซีล | |||
MHCAW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส |
รหัสสินค้า |
MHCTS16 MHCAS20 |
รหัสสินค้า | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d | d1 | t | ชั่วโมง1 | A | C | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
รุ่น | dr | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | MHCAS | MHCAS-S | MHCAW | MHCAW-S | |||||||||||||
ชนิดเดี่ยว MHCAS (ไม่มีซีล) MHCAS-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) ชนิดคู่ MHCAW (ไม่มีซีล) MHCAW-S (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | 10 | + 0.028 0 | 10 | 30 | 19 | 15 | 32 | 56 | 22 | 46 | 24.8 | 49.6 | 22 | 4 | M5 | 4.3 | 8 | 12 | 4 | 15 | 5 | ||||
12 | + 0.034 0 | 11 | 34 | 21 | 17 | 34 | 58 | 24 | 48 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||
16 | 14 | 40 | 27 | 22.2 | 42 | 68 | 32 | 58 | 29.8 | 59.6 | 30 | 7 | 20 | 6 | |||||||||||
20 | + 0.041 0 | 17 | 46 | 33 | 26 | 48 | 78 | 66 | 34.8 | 69.6 | 36 | M6 | 5.1 | 9 | 9 | 7 | |||||||||
25 | 20 | 54 | 39 | 32 | 62 | 110 | 42 | 92 | 49.8 | 99.6 | 42 | 6 | M8 | 7.0 | 11 | 18 | 11 | 30 | 8 | ||||||
30 | 24 | 58 | 47 | 37 | 70 | 128 | 50 | 110 | 59.8 | 119.6 | 46 | 13 | 10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,082.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 37 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,164.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 37 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,501.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,660.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 2,575.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 56 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 3,567.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 68 | เดียว | ไม่มีซีล | |
฿ 1,228.50 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 37 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,310.40 ฿ 653.10 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 37 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,642.55 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 42 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,806.35 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 48 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,739.10 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 56 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,731.00 | OIL FREE BUSHL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 68 | เดียว | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,020.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 62 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 2,279.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 62 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,185.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 78 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 3,498.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 85 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 4,991.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 120 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 6,515.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ไม่มีซีล | |
฿ 2,165.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 62 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,420.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 62 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,326.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 78 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,644.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 85 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,155.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 120 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,679.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 128 | สอง | ด้วยซีล ไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ตัวเสื้อ | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 / -40:: 150$-40:: 200:: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง