(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช – แบบหน้าแปลนกลาง Housing
- ประเภทของHousingหน้าแปลน: หน้าแปลนกลม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และหน้าแปลนกะทัดรัด
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25 และ 30
- วัสดุตัวHousing: SS400.
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีลและซีลแบบไม่สัมผัส
- สำหรับซีลแบบไม่สัมผัส มีซีลเทฟล่อนหนา0.3 มม. ติดอยู่ที่ด้านในของแหวนยึดแต่ละอัน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและลดเวลาที่ใช้ในการประกอบตัว Housing
เมื่อ D≦28, | -0.1 | |
-0.3 | ||
เมื่อ D≧32, | -0.3 | |
-0.5 |
รุ่น | มีซีล | ตัวเรือน | บุชชิ่ง | |||
หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | |
MFCMW | MFCKW | MFCNW | ไม่มีซีล | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง สารหล่อลื่น ตัน ฝังอยู่ |
MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส |
รหัสสินค้า |
MFCMW6 |
รหัสสินค้า | D | ดา | L | L1 | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | (ไม่มีซีล) ราคาต่อหน่วย | (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) ราคาต่อหน่วย | ||||||||
รุ่น | d | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |||||||||||||||
MFCMW | MFCKW | MFCNW | MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | |||||||||||||||||||
หน้าแปลนกลม | 6 | + 0.022 0 | 12 | 0 - 0.018 | 11.8 | 37 | 5 | 16 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | |||||||
(ไม่มีซีล) | MFCMW | 8 | + 0.028 0 | 15 | 14.8 | 47 | 21 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | ||||||||||||
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFCMW-S | 10 | 19 | 0 - 0.021 | 18.8 | 57 | 25.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | ||||||||
หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | 12 | + 0.034 0 | 21 | 20.8 | 10 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | ||||||||||||||
(ไม่มีซีล) | MFCKW | 13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | — | 33 | |||||||||||||||
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFCKW-S | 16 | 28 | 27.8 | 67 | 30.5 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||||||||
หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | 20 | + 0.041 0 | 32 | 0 - 0.025 | 31.6 | 77 | 34.5 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||||||
(ไม่มีซีล) | MFCNW | 25 | 40 | 39.6 | 108 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||||
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFCNW-S | 30 | 45 | 44.6 | 128 | 59 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,272.41 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,496.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,632.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,809.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,972.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 67 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,452.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 77 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,612.24 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,710.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,160.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,376.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,616.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,751.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,929.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,092.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 67 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,575.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 77 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,751.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 4,849.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 924.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,156.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,342.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,450.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,558.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,721.04 ฿ 783.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 67 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,293.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 77 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,403.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 108 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,420.55 ฿ 1,995.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 128 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,028.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,260.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,461.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,570.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,678.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,844.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 67 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,413.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 77 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,542.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,559.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 997.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,218.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,427.11 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,558.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,748.11 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,914.41 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 67 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 2,378.51 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 77 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 3,538.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 4,629.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ไม่มีซีล | |
฿ 1,102.24 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,322.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,550.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,678.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,871.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 57 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,034.31 ฿ 822.67 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 67 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,502.28 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 77 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,677.99 ฿ 1,463.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 108 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 4,768.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ด้วยซีล ไม่สัมผัส |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | SS400 | ประเภทความยาว | สอง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150$-40:: 200:: $-40:: 150$-40:: 200:: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง