(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุชHousing – แบบหน้าแปลน Pilot
- ประเภทของ Housing: เดี่ยว, คู่และยาว
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 และ 50
- วัสดุตัวHousing: SS400.
- วิธีการเคลือบผิวHousing: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- วัสดุบูช: ฝังสารหล่อลื่นแข็งโลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- ประเภทของตัวกันรั่ว: ไม่มีซีลและซีลแบบไม่สัมผัส
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- สำหรับซีลแบบไม่สัมผัส มีซีลเทฟล่อนหนา0.3 มม. ติดอยู่ที่ด้านในของแหวนยึดแต่ละอัน
- เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและลดเวลาที่ใช้ในการประกอบตัว Housing
ตัวเรือน | รุ่น | มีซีล | ตัวเรือน | บุชชิ่ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | |||
รุ่น | หน้าแปลนกลม | หน้าแปลนแบบเหลี่ยม | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | วัสดุ | การเคลือบผิว | วัสดุ | ||
ชนิดเดี่ยว | MFIMS | MFIKS | MFINS | ไม่มีซีล | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ทองเหลืองผสม แรงดึงสูง | -40 to 150 |
MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | |||||
ชนิดคู่ | MFIMW | MFIKW | MFINW | ไม่มีซีล | ||||
MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | พร้อมซีล ไม่สัมผัส | |||||
ยาว | MFIML | MFIKL | — | ไม่มีซีล | ||||
MFIML-S | MFIKL-S | — | พร้อมซีล ไม่สัมผัส |
รหัสสินค้า |
MFIMS6 MFIMS-S6 |
รหัสสินค้า | D | ดา | L | S | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||||
รุ่น | d | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ยาว | |||||||||||||||||
6 | + 0.022 0 | 12 | 0 - 0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 15 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | — | 20 | |||||
แบบกลม หน้าแปลน | สี่เหลี่ยม หน้าแปลน | กะทัดรัด หน้าแปลน | 8 | + 0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 20 | 32 | 24 | 25 | — | 24 | ||||||||
ชนิดเดี่ยว | (ไม่มีซีล) | MFIMS | MFIKS | MFINS | 10 | 19 | 0 - 0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 25 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | — | 29 | |
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | 12 | + 0.034 0 | 21 | 20.8 | 25 | 42 | 32 | 32 | — | 32 | ||||||||||
16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 30 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | ||||||||||||
ชนิดคู่ | (ไม่มีซีล) | MFIMW | MFIKW | MFINW | 20 | + 0.041 0 | 32 | 0 - 0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 35 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 |
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | 25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||
30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 60 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | |||||||
ยาว | (ไม่มีซีล) | MFIML | MFIKL | 35 | + 0.050 0 | 52 | 0 - 0.030 | 51.6 | 68 | 128 | — | 60 | 10 | 82 | 67 | 64 | — | — | |||||
(พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) | MFIML-S | MFIKL-S | 40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | — | 70 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | — | — | ||||
50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | — | 80 | 13 | 116 | 98 | 92 | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทความยาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,284.01 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,547.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,825.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,991.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,297.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,718.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,685.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 21 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 5,136.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 6,694.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,388.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,651.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,949.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,115.53 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,421.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 23 | 82 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,842.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,805.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,275.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,833.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 506.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 611.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 719.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 785.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 951.40 ฿ 432.41 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,183.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,740.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,270.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,035.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,898.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 5,283.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 80 | 90 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 611.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 711.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 839.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 905.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,075.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,303.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 1,879.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,409.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,210.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,072.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,457.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 80 | 90 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,005.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,218.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,427.11 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,566.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,883.48 ฿ 693.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 67 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | ||
฿ 2,343.71 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 77 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,449.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,494.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 5,611.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 128 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 7,317.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 150 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 10,028.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 80 | 170 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,109.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 37 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,322.68 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 47 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,547.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 57 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,686.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 57 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,007.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 67 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,467.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 77 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,589.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 108 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,633.26 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 128 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 5,785.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 128 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 7,491.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 150 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 10,202.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 80 | 170 | สอง | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,129.31 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,407.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,632.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,771.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,018.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 23 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,440.39 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,287.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 4,745.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 6,300.16 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 1,233.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 52 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,512.19 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 15 | 67 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,751.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 19 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 1,891.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 21 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,138.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 13 | 23 | 82 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 2,564.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 28 | 97 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 3,411.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 32 | 112 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 4,884.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 40 | 158 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | |
฿ 6,439.39 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 45 | 188 | ยาว | -40~ 150 | แบบกลม แปลน กลม | ด้วยซีล ไม่สัมผัส | ||
฿ 444.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 22 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 556.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 27 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 645.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 19 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 696.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 21 | 32 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 831.51 ฿ 362.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 28 | 37 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,106.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 42 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | ||
฿ 1,643.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 58 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,130.99 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 2,587.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 52 | 68 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล | |
฿ 3,445.94 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 60 | 80 | เดียว | -40~ 150 / -40~ 150$-40~ 200~ | แบบกลม แปลน กลม | ไม่มีซีล |
กำลังโหลด …
d | (ไม่มีซีล) ราคาต่อหน่วย | (พร้อมซีลแบบไม่สัมผัส) ราคาต่อหน่วย | ||||||||||||||
ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ยาว | ชนิดเดี่ยว | ชนิดคู่ | ยาว | |||||||||||
MFIMS | MFIKS | MFINS | MFIMW | MFIKW | MFINW | MFIML | MFIKL | MFIMS-S | MFIKS-S | MFINS-S | MFIMW-S | MFIKW-S | MFINW-S | MFIML-S | MFIKL-S | |
6 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
วัสดุเคส | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง