(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช - ชนิดสำหรับทนการบีบอัด
- ในชุดประกอบด้วยรหัสรุ่น: MPGZ (มาตรฐาน), MPSZ (รูจม) และ MPKZ (รูสกรูหัวแบน)
- วัสดุออยฟรีบุช: โลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง (ให้การหล่อลื่นจากของแข็งฝั่งในตัวชิ้นงาน)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 และ 50
- ความยาวโดยรวม (L): 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 และ 60 มม.
- ความหนา: 3, 5, 7 และ 8
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- สารหล่อลื่นถูกฝังในเนื้อชิ้นงานของหน้าแปลนเพื่อให้บูชสามารถรับแรงในแนวรัศมีและใช้แรงขับได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 460.23 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 398.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 14 | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 398.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 14 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 417.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 14 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 398.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 398.35 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 16 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 417.69 ฿ 209.22 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 467.98 ฿ 234.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 406.09 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 406.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 460.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 467.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 518.25 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 406.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 460.23 ฿ 243.42 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 467.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 518.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 467.98 ฿ 240.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 506.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 560.79 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 607.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 467.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 12 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 506.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 560.79 ฿ 246.24 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 607.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 645.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 591.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 14 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 657.48 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 750.30 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 889.53 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,024.89 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 24 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 591.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 14 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 657.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 750.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 889.53 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,024.89 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,183.46 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 657.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 14 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 730.96 ฿ 341.72 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 812.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 963.01 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,109.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,280.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 730.96 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 812.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 893.39 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 970.74 ฿ 539.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,051.96 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 843.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 44 | 20 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 970.74 ฿ 546.91 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 44 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,079.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,187.33 ฿ 695.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 44 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,287.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,063.56 ฿ 549.22 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 50 | 25 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,156.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 50 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,253.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,314.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,376.83 ฿ 727.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 50 | 45 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,581.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 50 | 50 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,496.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 30 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,566.34 ฿ 845.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 62 | 35 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 1,721.04 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 40 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 1,879.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 62 | 45 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ||
฿ 2,049.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 50 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 2,254.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 60 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | |
฿ 580.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 10 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | 12 | 15 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | ||
฿ 653.61 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 15 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 715.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 688.43 ฿ 340.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | ||
฿ 758.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 15 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 819.91 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 796.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 877.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 21 | 15 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 947.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 21 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 796.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 12 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 877.93 ฿ 303.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 15 | สกรู หัว ต่ำ | ||
฿ 947.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,017.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,117.71 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 30 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 982.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,086.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 25 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,195.06 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 24 | 30 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 982.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 20 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,086.78 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 25 | สกรู หัว ต่ำ | |
฿ 1,195.06 ฿ 385.88 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | สกรู หัว ต่ำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง