1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บุชชิ่งออยฟรีแบบมีร่องน้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งออยฟรีแบบมีร่องน้ำมัน
  • บุชชิ่งออยฟรีแบบมีร่องน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ออยฟรีบุชแบบมีร่องน้ำมัน
- ในชุดประกอบด้วยรหัสรุ่น: MPBAZ
- แบบร่องที่มี: หนึ่งร่องและสองร่อง
- วัสดุออยฟรีบุช: โลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25 และ 30
- ความยาวโดยรวม (L): 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 และ 40 มม.
- ความหนา: 2, 3 และ 4
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- สกรูที่ใช้หยุดการหมุน: M4x8 และ M5x8
- สามารถลดความถี่ในการหล่อลื่นโดยใช้จาระบีลงไว้ในร่องน้ำมัน

บุชชิ่งออยฟรี น้ำมัน พร้อมร่องน้ำมัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-L
MPBAZ10
MPFZ20
MPFZU12
-
-
-
15
30
15
บุชชิ่งออยฟรี น้ำมัน พร้อมร่องน้ำมัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยน

บุชชิ่งออยฟรี น้ำมัน พร้อมร่องน้ำมัน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MPBAZ10-10
MPBAZ10-12
MPBAZ10-15
MPBAZ10-16
MPBAZ12-12
MPBAZ12-15
MPBAZ12-16
MPBAZ12-20
MPBAZ13-12
MPBAZ13-15
MPBAZ13-16
MPBAZ13-20
MPBAZ15-12SALE
MPBAZ15-15
MPBAZ15-20
MPBAZ16-12
MPBAZ16-15
MPBAZ16-16
MPBAZ16-20SALE
MPBAZ16-25
MPBAZ20-15
MPBAZ20-16
MPBAZ20-20
MPBAZ20-25
MPBAZ20-30SALE
MPBAZ25-20
MPBAZ25-25
MPBAZ25-30
MPBAZ25-40
MPBAZ30-20
MPBAZ30-25
MPBAZ30-30
MPBAZ30-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 343.98

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101410

฿ 343.98

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -101412

฿ 368.55

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101415

฿ 389.03

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101416

฿ 368.55

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121812

฿ 393.13

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -121815

฿ 393.13

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -121816

฿ 393.13

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121820

฿ 475.03

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -131912

฿ 475.03

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -131915

฿ 491.40

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -131916

฿ 507.78

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -131920

฿ 491.40

฿ 186.04

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -152112

฿ 491.40

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152115

฿ 524.16

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10152120

฿ 491.40

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -162212

฿ 524.16

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10162215

฿ 524.16

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -162216

฿ 524.16

฿ 196.04

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10162220

฿ 524.16

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10162225

฿ 647.01

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10202815

฿ 647.01

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -202816

฿ 647.01

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10202820

฿ 696.15

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -202825

฿ 786.24

฿ 335.65

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -202830

฿ 728.91

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -253320

฿ 753.48

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253325

฿ 810.81

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253330

฿ 999.18

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253340

฿ 696.15

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -303820

฿ 728.91

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -303825

฿ 810.81

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10303830

฿ 999.18

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10303840

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ประเภทโลหะ โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.1 ถึง 2.0
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1.65 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 29 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.5
รูติดตั้ง พอดี H7 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 150

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้