(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เนื่องจาก สเปค แบบรวม หน้าแปลน สามารถลดชั่วโมงแรงงานในการประกอบได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 476.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 15 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 515.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 516.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 542.00 ฿ 312.52 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 541.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 561.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 639.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 658.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 774.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 748.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 790.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 937.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 856.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,127.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,060.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,196.00 ฿ 549.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,532.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 399.00 ฿ 226.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 15 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 429.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 422.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 431.00 ฿ 242.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 449.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 465.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 529.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 596.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 646.00 ฿ 387.34 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 618.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 782.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 50 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 713.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 817.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,053.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 60 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 883.00 ฿ 518.59 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 1,359.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 70 | แบบกลม แปลน กลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | หล่อ บรอนซ์ พิเศษ | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 10 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 1.66 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง