(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน นี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในแนวนอนและลดความพยายามในการผลิตและประกอบ ตัวเสื้อ ซึ่งเป็น มาตรฐาน ที่มีขนาดกะทัดรัดกว่า รุ่นมาตรฐาน สูง
รหัสสินค้า |
---|
MDBAC10 |
MDBAC12 |
MDBAC16 |
MDBAC20 |
MDBAC25 |
MDBAC30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 650.79 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 39 | |
฿ 704.52 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | |
฿ 925.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 47 | |
฿ 1,053.80 ฿ 782.13 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 52 | ||
฿ 1,238.89 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 69 | |
฿ 1,447.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 74 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ตัวเสื้อ | หลายชั้น | ผลิตภัณฑ์ คอมโพสิตประกอบด้วยสามชั้น: เหล็กกล้า - โลหะชั้นหลัง, ชั้น บรอนซ์ เผาผนึก และฟิลเลอร์เพิ่มชั้น PTFE | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 3.6 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 49 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.65 |
วัสดุเคส | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทความยาว | เดียว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30::100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง