(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MDZW6 |
MDZW8 |
MDZW10 |
MDZW12 |
MDZW14 |
MDZW16 |
MDZW18 |
MDZW20 |
MDZW22 |
MDZW25 |
MDZW30 |
MDZW35 |
MDZW40 |
MDZW50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความหนา T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.69 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 1.5 | |
฿ 38.69 ฿ 1.10 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 18 | 2 | ||
฿ 51.60 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 24 | 1.5 | |
฿ 58.97 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 26 | 1.5 | |
฿ 68.18 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | 1.5 | |
฿ 71.86 ฿ 7.50 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 32 | 1.5 | ||
฿ 82.92 | OILFREEBUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 36 | 1.5 | |
฿ 84.77 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 38 | 1.5 | ||
฿ 71.65 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | 42 | 1.5 | |
฿ 99.51 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 48 | 1.5 | |
฿ 95.53 ฿ 11.61 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 54 | 1.5 | ||
฿ 132.68 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 62 | 1.5 | ||
฿ 108.97 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 42 | 66 | 1.5 | |
฿ 184.28 | OIL FREE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 52 | 78 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุ | ชนิด งานละเอียด หลายชั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง