(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | |
ปลายเกลียวในหนึ่งด้าน | BGDP | SUJ2 | 58HRC or more |
SSBGDP | เทียบเท่า SUS440C | 56HRC or more | |
ปลายเกลียวในด้านหนึ่ง | BGAP | SUJ2 | 58HRC or more |
SSBGAP | เทียบเท่า SUS440C | 56HRC or more | |
ปลายเกลียวนอกหนึ่งด้าน | BGEP | SUJ2 | 58HRC or more |
รหัสสินค้า | — | L |
BGDP5 | — | 70 |
รหัสสินค้า |
---|
SSBGAP5-[40-90/1] |
SSBGAP6-[40-90/1] |
SSBGAP8-[40-150/1] |
SSBGAP10-[40-150/1] |
SSBGAP12-[40-150/1] |
SSBGDP5-[40-90/1] |
SSBGDP6-[40-90/1] |
SSBGDP8-[40-150/1] |
SSBGDP10-[40-150/1] |
SSBGDP12-[40-150/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เพลา | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง | 12 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ปลายต๊าปด้านหนึ่ง | 12 | 40 ~ 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทการขาย | เพลา | เพลา/ บุชชิ่ง วัสดุ | เทียบเท่า SUS440C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง