1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไกด์ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

 
ชนิด[M] วัสดุ[H] ความแข็ง
บุชชิ่งเพลาเพลา
บุชชิ่ง
ลูก เหล็กกล้า
ตัวยึด
ลูก เหล็กกล้าเพลา
บุชชิ่ง
ลูก เหล็กกล้า
แบบตรงปลายเกลียวในด้านหนึ่งปลายเกลียวในสองด้าน
แบบตรง
ชนิด
BYZBYABYYSUJ2เทียบเท่า C3604SUJ258HRC or more58HRC or more
SSBYZSSBYASSBYYเทียบเท่า SUS440Cเทียบเท่า SUS440C56HRC or more56HRC or more
ด้วย บ่า
ชนิด
BYHZBYHABYHYSUJ2SUJ258HRC or more58HRC or more
SSBYHZSSBYHASSBYHYเทียบเท่า SUS440Cเทียบเท่า SUS440C56HRC or more56HRC or more

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าLYF
BYZ5722015

■ รายการพิกัดโหลดพื้นฐาน
DFโหลดพิกัดพื้นฐาน
Co (Static) N
21015.0
1524.4
2033.7
31016.3
1526.5
2036.7
41021.1
1534.3
2047.5
51026.1
1542.4
2058.7
61543.2
2059.8
3083.1
81559.0
2081.6
30113.4
1020147.7
30221.5
40307.7
1220187.4
30281.1
40390.5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SSBYA5-40-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYHA5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYHY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYHY6-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBYHY8-[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBYHZ2-[30-50/1]-[10,​15,​20]-[10,​15,​20]
SSBYHZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYHZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
SSBYHZ10-[40-150/1]-[30,​40,​50]-[20,​30,​40]
SSBYY5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYZ3-[40-70/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYZ5-[40-90/1]-[10,​20,​30]-[10,​15,​20]
SSBYZ8-[40-150/1]-[20,​30,​40]-[15,​20,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เพลา บุชชิ่ง รูปทรง เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
F
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
Y
(มิลลิเมตร)

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่งชนิดตรง510 ~ 204010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่งชนิดตรง510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่งชนิดมีบ่า510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายต๊าปทั้งสองด้านชนิดมีบ่า510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายต๊าปทั้งสองด้านชนิดมีบ่า615 ~ 3040 ~ 9020 ~ 40

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายต๊าปทั้งสองด้านชนิดมีบ่า815 ~ 3040 ~ 10020 ~ 40

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดมีบ่า210 ~ 2030 ~ 5010 ~ 20

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดมีบ่า510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดมีบ่า815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดมีบ่า1020 ~ 4040 ~ 15030 ~ 50

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายต๊าปทั้งสองด้านชนิดตรง510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดตรง310 ~ 2040 ~ 7010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดตรง510 ~ 2040 ~ 9010 ~ 30

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 4 วัน แบบตรงชนิดตรง815 ~ 3040 ~ 15020 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการขาย ชุด ไกด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เพลา/ บุชชิ่ง วัสดุ เทียบเท่า SUS440C