(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · แหวนรองสำหรับเพลาเชิงเส้น
รหัสสินค้า |
---|
WSF12 |
WSF13 |
WSF16 |
WSF20 |
WSF25 |
WSF30 |
WSF35 |
WSF40 |
WSF50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | O.D. (มิลลิเมตร) | I.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 4 | 3 | |
฿ 44.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 5 | 3 | |
฿ 50.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 6 | 3 | |
฿ 56.00 ฿ 7.77 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 | 5 | ||
฿ 56.00 ฿ 6.07 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 5 | ||
฿ 56.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 12 | 5 | ||
฿ 56.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 12 | 5 | ||
฿ 66.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 16 | 5 | |
฿ 84.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 16 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ID | แบบตรง | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | ความเผื่อ ID | +0.3 ถึง +0.1 | ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว | ±0.2 |
ความเผื่อ OD | ±0.2 | ประเภทการขาย | วัตถุ เดียว | ความแม่นยำ | เกรดมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง