1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MOLD RELEASE AGENT (NON-SILICONE)【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MOLD RELEASE AGENT SILICON FRE

MOLD RELEASE AGENT (NON-SILICONE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,890.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สารเคมีช่วยในการถอดแบบ (ไม่ใช่ซิลิโคน) เป็น สารทำปฏิกริยา ถอดแบบไม่มี Shore A โคน เหมาะสำหรับถอดแบบพลาสติกและ แม่พิมพ์ ยาง ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับเรซิน เทอร์โมพลาสติก เช่น PE, PP, PS, ABS, AS, PMMA, PC, ไนล่อน, โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ฯลฯ

รหัสสินค้า
12PACK-S-NSLM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,890.00

MOLD RELEASE AGENT SILICON FRE 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ สีของเหลว ไม่มีสี ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ถึง 50 ℃
องค์ประกอบหลัก ตัวทำละลายซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก LPG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 12PACK-S-NSLM20 ในชุด MOLD RELEASE AGENT (NON-SILICONE)