1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดพาร์ทติ้งล็อค (ชุดล๊อคแม่พิมพ์) - ประเภทควบคุมการเปิด - ปิดแม่พิมพ์ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,977.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ล็อค การกลึงสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม การเปิด/ปิด แม่พิมพ์ เนื่องจากแถบ ล็อค มีความยาวจึงสามารถใช้เพื่อขยาย แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ ได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PLMZ
PLSZ
PRKZ
PRKZM
PRLZSALE
PRLZM
PRSZ
PRSZM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสามารถในการรับน้ำหนัก ชิ้นส่วนประกอบ Appl

฿ 27,427.00

PPARTING LOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.8 t (20KN) หรือต่ำกว่าตั้งค่าสำหรับ PLMZ

฿ 19,895.00

PARTING LOCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 t (10KN) หรือต่ำกว่าตั้งค่าสำหรับ PLSZ

฿ 4,237.00

PARTING LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-แถบ ล็อคสำหรับ PLSZ

฿ 5,255.25

PPARTING LOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-แถบ ล็อคสำหรับ PLMZ

฿ 3,903.90

฿ 1,640.81

PARTING LOCK SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-รีลีสบาร์สำหรับ PLSZ

฿ 4,954.95

PPARTING LOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-รีลีสบาร์สำหรับ PLMZ

฿ 1,977.00

PPARTING LOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-สไลด์ล็อคสำหรับ PLSZ

฿ 4,854.85

PPARTING LOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-สไลด์ล็อคสำหรับ PLMZ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด มาตรฐาน