(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว ปรับ อัตราการไหล ของรันเนอร์ อัตราการไหล ของรันเนอร์สามารถปรับได้โดยการปรับความสูงของ สลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
RRCB6-4 |
RRCB6-6 |
RRCB6-8 |
RRCB8-6 |
RRCB8-8 |
RRCB8-10 |
RRCB10-8 |
RRCB10-10 |
RRCB10-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ) (มิลลิเมตร) | E (ความหนาของ หัว ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.25 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 4 | |
฿ 255.26 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | |
฿ 260.26 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | |
฿ 275.28 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | |
฿ 280.28 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | |
฿ 285.29 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | |
฿ 300.30 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | |
฿ 305.31 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | |
฿ 310.31 | RUNNER BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทพินปรับจำนวนการไหล | สลักเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง