1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปรูบูชชิ่งหล่อเย็น - เทียบเท่า SUS420J2/ ประเภทสลักเกลียวปกติ· ความหนาของแฟลงค์ 10 มม.-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชสปรูระบายความร้อนชนิด สลักเกลียว สำหรับใช้งานทั่วไปที่มีหน้า หน้าแปลน หนา 10 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SBCD16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCD20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCDH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCK20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCKH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCS20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1]
SBCSH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,​11,​12,​13,​16,​20]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
L ความยาวเพลาของแบริ่ง
(มิลลิเมตร)
A มุมเทเปอร์ที่สปรู
(°)
ความแข็ง CW (ความกว้างของร่อง)
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน)
(มิลลิเมตร)
SR (ส่วน หัวฉีด )
(มิลลิเมตร)

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10SKD61ปกติ1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10SKD61ปกติ2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10SKD61เครื่องกำจัดสตริง1640 ~ 1000.5 ~ 2-6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10SKD61เครื่องกำจัดสตริง2040 ~ 1500.5 ~ 3.5-6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2ปกติ1640 ~ 1000.5 ~ 247 to 50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2ปกติ2040 ~ 1500.5 ~ 3.547 to 50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2เครื่องกำจัดสตริง1640 ~ 1000.5 ~ 247 to 50HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2เครื่องกำจัดสตริง2040 ~ 1500.5 ~ 3.547 to 50HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2ปกติ1640 ~ 1000.5 ~ 237 to 43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 7 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2ปกติ2040 ~ 1500.5 ~ 3.537 to 43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2เครื่องกำจัดสตริง1640 ~ 1000.5 ~ 237 to 43HRC6 ~ 402 ~ 3.510.5 ~ 20

-

SPRUE BUSHINGS 1 ชิ้น 10 วัน 10เทียบเท่า SUS420J2เครื่องกำจัดสตริง2040 ~ 1500.5 ~ 3.537 to 43HRC6 ~ 402 ~ 4.510.5 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า ประเภทระบายความร้อน รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย แบบตรง ความหนา หัว(มิลลิเมตร) 10