(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือหน่วยระบายก๊าซที่ปล่อยก๊าซอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงข้อบกพร่อง งานขึ้นรูป และลดรอบการ งานขึ้นรูป ให้สั้นลง
รหัสสินค้า |
---|
MSTV2-20 |
MSTV3-20-0.3 |
MSTV6-25-0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | F (โหนก ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,402.40 | GAS VENT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | - | |
฿ 2,562.00 | GAS VENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 0.3 | |
฿ 1,801.80 | GAS VENT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง