(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[1-1.8/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][1.91-2.8/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.91-3.8/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.91-4.8/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.91-6.8/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือปลอกอีเจ็คเตอร์ที่สามารถ คลองเลื่อย ค่าความยาวรวม (มิติ L) ไว้ที่ขั้นต่ำ 15 มม. ความหนาของผนังที่ ปลาย สามารถ คลองเลื่อย ได้ขั้นต่ำ 0.6 มม. และความยาวจากส่วนที่เลื่อนไปจนถึงรูนูนจะเรียว
รหัสสินค้า |
---|
EPBB-H2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-H3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-H4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-H5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-H6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-H7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-H8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBB-M2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-M3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-M4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-M5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-M6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-M7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-M8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBBH2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBBH3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBBH4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBBH5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBBH6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBBH7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBBH8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.01 | เทเปอร์หรือไม่ | ใช่ |
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง