(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเสา อุปกรณ์รองรับท่อ แบบแข็งเต็มที่ สามารถเลือก มิติ L ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
HSP6 |
HSP7.5 |
HSP8 |
HSP10 |
HSP12 |
HSP14 |
HSP16 |
HSP20 |
HSPL6-[20-40/0.01] |
HSPL7.5-[20-40/0.01] |
HSPL8-[20-40/0.01] |
HSPL10-[20-40/0.01] |
HSPL12-[20-40/0.01] |
HSPL14-[20-40/0.01] |
HSPL16-[20-40/0.01] |
HSPL20-[20-40/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.26 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 260.26 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 7.5 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 260.26 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 275.28 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 290.29 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 290.29 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 300.30 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
฿ 350.35 | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | - | ประเภทการเลือก มิติ L | |
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7.5 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L | ||
- | SUPPORT PILLAR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 20 ~ 40 | ประเภทการกำหนด มิติ L |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ดับอย่างเต็มที่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง