(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือปลอกอีเจ็คเตอร์แบบขั้น แบบขั้นบันได ที่แตกต่างจาก ชนิดตรง ความหนาของผนังที่ ปลาย สามารถ คลองเลื่อย ได้ขั้นต่ำ 0.3 มม. ทำให้บางกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป มี รูปทรง เรียวจากส่วนที่เลื่อนไปยังรูหลบหนี
รหัสสินค้า |
---|
ESVFX3-[100-150/0.01]-P[2.5-3/0.01]-V[1-1.5/0.01]-N[50-120/1]-S[2-4/1] |
ESVFX4-[100-150/0.01]-P[3-4/0.01]-V[1-2/0.01]-N[50-120/1]-S[2-6/1] |
ESVFX5-[100-200/0.01]-P[3.5-5/0.01]-V[1-3/0.01]-N[50-170/1]-S[2-9/1] |
ESVFX6-[100-200/0.01]-P[4.5-6/0.01]-V[1-4/0.01]-N[50-170/1]-S[2-12/1] |
ESVFX7-[100-200/0.01]-P[5.5-7/0.01]-V[1-5/0.01]-N[50-170/1]-S[2-15/1] |
ESVFX8-[100-200/0.01]-P[6.5-8/0.01]-V[1-6/0.01]-N[50-170/1]-S[2-18/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 1.5 | 2.5 ~ 3 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 4 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1 ~ 2 | 3 ~ 4 | 100 ~ 150 | 50 ~ 120 | 2 ~ 6 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1 ~ 3 | 3.5 ~ 5 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 9 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 ~ 4 | 4.5 ~ 6 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 12 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 1 ~ 5 | 5.5 ~ 7 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 15 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1 ~ 6 | 6.5 ~ 8 | 100 ~ 200 | 50 ~ 170 | 2 ~ 18 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.005 | ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.005 |
วิธีการเจาะ | งานลับคม/งานเจียรไน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | +0.005/0 | เทเปอร์หรือไม่ | ใช่ |
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง