1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบนลบมุมพร้อมปรับแต่งปลาย- เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W 0_-0.01/ประเภทกำหนดได้อิสระ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มกระทุ้งแบนลบมุมพร้อมปรับแต่งปลาย- เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W  0_-0.01/ประเภทกำหนดได้อิสระ-
  • เข็มกระทุ้งแบนลบมุมพร้อมปรับแต่งปลาย- เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W  0_-0.01/ประเภทกำหนดได้อิสระ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ความเผื่อ P/W 0_-0.01 ขาพิน นดีดตัว แบบเหลี่ยม ชนิดฟรีส สเปค พร้อมการประมวล ปลาย R

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERFR1X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ERFR1X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ERFR1X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR1Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-G[1-45/1]
ERFR2X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.3-2.29/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-2.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-3.29/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-3.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-4.29/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-4.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-5.29/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-5.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-6.29/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-6.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-7.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-9.79/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.3-2.25/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-2.71/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-3.23/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-3.75/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-4.22/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-4.65/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-5.08/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.3-5.54/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-6.06/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-6.49/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-7.54/0.01]-G[45-90/1]
ERFR2Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.3-9.42/0.01]-G[45-90/1]
ERFR3X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-A[0.3-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-A[0.3-2.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-2.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-3.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-3.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-4.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-4.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-5.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-5.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-6.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-6.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-7.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-9.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-A[0.3-1.71/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-A[0.3-2.25/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-2.71/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-3.23/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-3.75/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-4.22/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-4.65/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-5.08/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-A[0.3-5.54/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-6.06/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-6.49/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-7.54/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR3Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-A[0.3-9.42/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.1-1.79/0.01]-A[0.1-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-230/1]-V[0.1-2.29/0.01]-A[0.1-2.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-2.79/0.01]-A[0-2.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-3.29/0.01]-A[0-3.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-3.7/0.01]-A[0-3.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-4.29/0.01]-A[0-4.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-4.79/0.01]-A[0-4.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-5.29/0.01]-A[0-5.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[33-250/1]-V[0.1-5.79/0.01]-A[0-5.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.1-6.29/0.01]-A[0-6.29/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.1-6.79/0.01]-A[0-6.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
ERFR4X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3]-N[40-250/1]-V[0.1-7.79/0.01]-A[0-7.79/0.01]-C[0.5-5/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว P (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
ปลาย รูปทรง ตำแหน่งลบมุม R ที่เข็มแบน ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
G
(°)
Q
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7221XFR50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.51XFR50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.80.6 ~ 2.831XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.33.51XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.841XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.34.51XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.851XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 5.30.8 ~ 5.35.51XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.861XFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.36.51XFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.871XFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.881XFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.8101XFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7221YFR50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.51YFR50 ~ 25033 ~ 230--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.80.6 ~ 2.831YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.33.51YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.841YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.34.51YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.851YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 5.30.8 ~ 5.35.51YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.861YFR50 ~ 30033 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.36.51YFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.871YFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.881YFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.8101YFR50 ~ 30040 ~ 250--1 ~ 45-0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7222XFR50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 1.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.52XFR50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 2.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7232XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 2.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.52XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 3.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7642XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 3.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.52XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 4.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6652XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 4.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.52XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 5.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5562XFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 5.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.52XFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 6.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.572XFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 6.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5582XFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 7.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43102XFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 9.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7222YFR50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 1.71

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.52YFR50 ~ 25033 ~ 230--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 2.25

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7232YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 2.71

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.52YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 3.23

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7642YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 3.75

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.52YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 4.22

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6652YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 4.65

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.52YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 5.08

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5562YFR50 ~ 30033 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 5.54

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.52YFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 6.06

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.572YFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 6.49

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5582YFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 7.54

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43102YFR50 ~ 30040 ~ 250--45 ~ 90-0.1 ~ 0.30.3 ~ 9.42

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7223XFR50 ~ 25033 ~ 2300.3 ~ 1.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.53XFR50 ~ 25033 ~ 2300.3 ~ 2.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7233XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 2.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.53XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 3.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7643XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 3.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.53XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 4.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6653XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 4.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.53XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 5.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5563XFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 5.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.53XFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 6.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.573XFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 6.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5583XFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 7.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43103XFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 9.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7223YFR50 ~ 25033 ~ 2300.3 ~ 1.710.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.53YFR50 ~ 25033 ~ 2300.3 ~ 2.250.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.80.6 ~ 2.7233YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 2.710.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.243.53YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 3.230.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.7643YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 3.750.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.234.53YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 4.220.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.6653YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 4.650.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 5.30.8 ~ 5.095.53YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 5.080.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.5563YFR50 ~ 30033 ~ 2500.3 ~ 5.540.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.076.53YFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 6.060.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.573YFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 6.490.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.5583YFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 7.540.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.80.8 ~ 9.43103YFR50 ~ 30040 ~ 2500.3 ~ 9.420.5 ~ 5--0.1 ~ 0.3-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 1.80.6 ~ 1.7224XFR50 ~ 25033 ~ 2300.1 ~ 1.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 1.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.30.6 ~ 2.262.54XFR50 ~ 25033 ~ 2300.1 ~ 2.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 2.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)0.8 ~ 2.80.6 ~ 2.834XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 2.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 2.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.30.6 ~ 3.33.54XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 3.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 3.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.80.6 ~ 3.844XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 3.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 3.7

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.30.6 ~ 4.34.54XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 4.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 4.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.80.6 ~ 4.854XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 4.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 4.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 5.30.8 ~ 5.35.54XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 5.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 5.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.80.8 ~ 5.864XFR50 ~ 30033 ~ 2500 ~ 5.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 5.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.30.8 ~ 6.36.54XFR50 ~ 30040 ~ 2500 ~ 6.290.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 6.29

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.80.8 ~ 6.874XFR50 ~ 30040 ~ 2500 ~ 6.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 6.79

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.80.8 ~ 7.884XFR50 ~ 30040 ~ 2500 ~ 7.790.5 ~ 5--0.1 ~ 0.30.1 ~ 7.79

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 พิกัดความเผื่อค่า P/W (ความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.01 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การรักษารูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมมุมลบมุม ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่ จำนวนตัวอักษรแกะสลัก ไม่
ตำแหน่ง C-Chamfered ไม่ มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภท รูปทรง ขึ้นรูปปลายพิน
การตัดแต่ง ปกติ