1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบนพร้อมรูระบายกาศ – เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W 0_-0.005/ประเภทกำหนดได้อิสระ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มกระทุ้งแบนพร้อมรูระบายกาศ – เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W 0_-0.005/ประเภทกำหนดได้อิสระ-
  • เข็มกระทุ้งแบนพร้อมรูระบายกาศ – เหล็กไฮสปีด SKH51/พิกัดความเผื่อ P·W 0_-0.005/ประเภทกำหนดได้อิสระ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, ความเผื่อ P/W 0_-0.005, ขาพิน ตัวดีด มุม ช่องระบายก๊าซ ที่ สเปค งานละเอียด ชนิดฟรี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GV-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVJ3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVJ5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-290/1]
GV-ERVJ6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVJ6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[3.5-14.8/0.01]-N[40-290/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว P (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)1.8 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (JIS)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 290

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)3.5 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 250

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)3.5 ~ 14.83.5 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 P / W ความเผื่อ มิติ (อ้างอิง ความเผื่อ) 0/-0.005 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
การรักษารูปสี่เหลี่ยม ไม่ ปลาย รูปทรง ไม่ ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่
จำนวนตัวอักษรแกะสลัก ไม่ ตำแหน่งลบมุม R ที่เข็มแบน ไม่ ตำแหน่ง C-Chamfered ไม่
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ใช่ ประเภท รูปทรง รูระบายแก๊ส การพ่ายแพ้ ปกติ