(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, ความเผื่อ P/W 0_-0.01, ขาพิน ดีดตัวดีด มุม ช่องระบายก๊าซ ชนิดฟรี สเปค
รหัสสินค้า |
---|
GV-ERF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1] |
GV-ERF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1] |
GV-ERF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1] |
GV-ERF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1] |
GV-ERF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1] |
GV-ERF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1] |
GV-ERF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1] |
GV-ERF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1] |
GV-ERF5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1] |
GV-ERF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1] |
GV-ERF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1] |
GV-ERJF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1] |
GV-ERJF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1] |
GV-ERJF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1] |
GV-ERJF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1] |
GV-ERJF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1] |
GV-ERJF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1] |
GV-ERJF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1] |
GV-ERJF5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1] |
GV-ERJF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1] |
GV-ERJF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1] |
GV-ERJF15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[1-14.8/0.01]-N[40-250/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | P (ปลาย) (มิลลิเมตร) | W (ปลาย) (มิลลิเมตร) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.3 | 1 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.8 | 1 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.3 | 1 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.8 | 1 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 1 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 1 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 1 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.3 | 1 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 1 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 1 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 1 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 1 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1 ~ 1.3 | 1 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1 ~ 1.8 | 1 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1 ~ 2.3 | 1 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1 ~ 2.8 | 1 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1 ~ 3.3 | 1 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 1 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 1 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 2 ~ 5.3 | 1 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 2 ~ 5.8 | 1 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 2 ~ 6.3 | 1 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 1 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 1 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 3 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 1 ~ 14.8 | 15 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | P / W ความเผื่อ มิติ (อ้างอิง ความเผื่อ) | 0/-0.01 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การรักษารูปสี่เหลี่ยม | ไม่ | ปลาย รูปทรง | ไม่ | ประเภทตัวอักษรแกะสลัก | ไม่ |
จำนวนตัวอักษรแกะสลัก | ไม่ | ตำแหน่งลบมุม R ที่เข็มแบน | ไม่ | ตำแหน่ง C-Chamfered | ไม่ |
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส | ใช่ | ประเภท รูปทรง | รูระบายแก๊ส | การพ่ายแพ้ | ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง