(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ แก๊สสปริง พลาสติก วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ม้วนโครงสร้างทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
MBPGS-H38-40 |
MBPGS-H38-50 |
MBPGS-H38-55 |
MBPGS-H45-45 |
MBPGS-H45-55 |
MBPGS-H45-65 |
MBPGS-H50-55 |
MBPGS-H50-65 |
MBPGS-H50-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L ความยาวรวมตัวยึดแก๊สสปริง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางแก๊สสปริงที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,804.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 38 | |
฿ 2,129.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 38 | |
฿ 2,454.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 55 | 38 | |
฿ 2,402.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 45 | 45 | |
฿ 2,758.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 55 | 45 | |
฿ 2,980.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | 45 | |
฿ 2,980.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 55 | 50 | |
฿ 3,377.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 65 | 50 | |
฿ 3,774.00 | HOLDER FOR GAS SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง