1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ - ท่อเฟล็กซ์ทำความเย็น (สเตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แม่พิมพ์ - ท่อเฟล็กซ์ทำความเย็น (สเตนเลส)
  • แม่พิมพ์ - ท่อเฟล็กซ์ทำความเย็น (สเตนเลส)
  • แม่พิมพ์ - ท่อเฟล็กซ์ทำความเย็น (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม มาตรฐาน 15 A แล้ว!
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับ ท่อเฟล็กซ์ แบบโลหะ
· สายยาง ภายในใช้ ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE)
[ความทนทานต่อการกัดกร่อน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก สเตนเลส และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[ไม่ดูดซับ]
· PTFE ไม่ดูดซับความชื้น ดังนั้น ของไหล จะไม่รั่วไหลออกสู่ด้านนอกของ ท่อเหล็ก
[อายุการเก็บรักษา]
· PTFE มีการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปน้อยลงเหมือน HOSES ยาง และมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น
[ ของไหล ที่ใช้งานได้ ]
· น้ำ, น้ำมัน
[ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ (เมื่อใช้คนเดียว)]
· -54°C ถึง 200°C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SUS-TKSF1-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSF1-[200-1000/10]
SUS-TKSF2-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSF2-[200-1000/10]
SUS-TKSF3-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSF3-[200-1000/10]
SUS-TKSP1-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSP1-[200-1000/10]
SUS-TKSP2-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSP2-[200-1000/10]
SUS-TKSP3-[1200,​1500,​2000,​3000,​4000,​5000]
SUS-TKSP3-[200-1000/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการแคลมป์ L ( ความยาวL)
(มิลลิเมตร)

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 107.74.7ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 107.74.7ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย200 ~ 1000

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 109.56.3ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 109.56.3ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย200 ~ 1000

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1011.37.9ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1011.37.9ปลายทั้งสองด้าน: ตัวเมีย200 ~ 1000

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 107.74.7ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 107.74.7ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย200 ~ 1000

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 109.56.3ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 109.56.3ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย200 ~ 1000

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1011.37.9ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย-

-

FLEXIBLE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1011.37.9ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย200 ~ 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด 200 ขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำสุด -54