1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเทเปอร์บล็อค ด้านข้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,578.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ชุดบล็อค ทรงเรียว ชนิดติดตั้งด้านข้าง ด้านข้าง วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TSST16-6-1
TSST16-6-3
TSST20-6-1
TSST20-6-3
TSST25-8-1
TSST25-8-3
TSST30-8-1
TSST30-8-3SALE
TSST40-10-1
TSST40-10-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุมของรูปทรงเทเปอร์
(°)
A รูปทรงภายนอก
(มิลลิเมตร)
E (ความยาว สายวัด )
(มิลลิเมตร)

฿ 3,578.58

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101166

฿ 3,578.58

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103166

฿ 4,454.45

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101206

฿ 4,454.45

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103206

฿ 4,604.60

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101258

฿ 4,604.60

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103258

฿ 5,005.00

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101308

฿ 5,005.00

฿ 2,216.71

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103308

฿ 5,855.85

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014010

฿ 5,855.85

฿ 2,691.93

SIDE TAPERED BLOCK SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1034010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนประกอบ คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง) ประเภท รูปทรง บล็อค เทเปอร์หรือตรง รูปทรง เรียว
ชนิดที่มีการยึดติด การติดตั้งด้านข้าง พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0/-0.005 ความสมมาตรกับส่วนตรง / ส่วนเทเปอร์ 0.003 หรือน้อยกว่า