1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินสำหรับกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก · บุชชิ่งกับหัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พินสำหรับกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก · บุชชิ่งกับหัว
  • พินสำหรับกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก · บุชชิ่งกับหัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุด หมุดกำหนดตำแหน่ง/บุชที่มี ปลอกสวม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก กรุณาซื้อพินและบุชแยกต่างหาก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
F-TPNFB6-B14.5
F-TPNFB6-B19.5
F-TPNFB6-B24.5
F-TPNFB6-B29.5
F-TPNFB6-B34.5
F-TPNFB6-B39.5
F-TPNFB6-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB8-B14.5
F-TPNFB8-B19.5
F-TPNFB8-B24.5
F-TPNFB8-B29.5
F-TPNFB8-B34.5
F-TPNFB8-B39.5
F-TPNFB8-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB10-B14.5
F-TPNFB10-B19.5
F-TPNFB10-B24.5
F-TPNFB10-B29.5
F-TPNFB10-B34.5
F-TPNFB10-B39.5
F-TPNFB10-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP6-L29.5
F-TPNFP6-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP8-L24.5
F-TPNFP8-L39.5
F-TPNFP8-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP10-L14.5
F-TPNFP10-L19.5
F-TPNFP10-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนประกอบ การปรับแต่ง D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
B (ความยาวของ บุชชิ่ง )
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว ขาพิน )
(มิลลิเมตร)

฿ 1,301.30

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี614.5-

฿ 1,311.31

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี619.5-

฿ 1,451.45

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี624.5-

฿ 1,631.63

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี629.5-

฿ 1,776.78

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี634.5-

฿ 1,876.88

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี639.5-

-

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี614.5 ~ 39.5-

฿ 1,301.30

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี814.5-

฿ 1,311.31

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี819.5-

฿ 1,451.45

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี824.5-

฿ 1,631.63

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี829.5-

฿ 1,876.88

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี834.5-

฿ 1,921.92

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี839.5-

-

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี814.5 ~ 39.5-

฿ 1,401.40

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี1014.5-

฿ 1,411.41

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี1019.5-

฿ 1,626.63

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่งไม่มี1024.5-

฿ 1,801.80

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี1029.5-

฿ 1,951.95

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี1034.5-

฿ 2,102.10

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10บุชชิ่งไม่มี1039.5-

-

POSITIONING STRAIGHT BUSH 1 ชิ้น 5 วัน 10บุชชิ่งมี1014.5 ~ 39.5-

฿ 1,631.63

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พินไม่มี6-29.5

-

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10พินมี6-14.5 ~ 39.5

฿ 1,451.45

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พินไม่มี8-24.5

฿ 1,921.92

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พินไม่มี8-39.5

-

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10พินมี8-14.5 ~ 39.5

฿ 1,401.40

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พินไม่มี10-14.5

฿ 1,411.41

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10พินไม่มี10-19.5

-

POSITIONING STRAIGHT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10พินมี10-14.5 ~ 39.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรูปทรง พิน แบบเทเปอร์หรือแบบตรง แบบตรง ประเภทการติดตั้ง ประเภท หัว
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0/-0.005 ความร่วมศูนย์ของส่วนตรง/ส่วนเทเปอร์ 0.003 หรือน้อยกว่า