1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนประคองหัวฉีด-สลักล็อกรันเนอร์แบบกด-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,001.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาพิน ตัวล็อครันเนอร์ รันเนอร์ประเภทโฮ แหวน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LRJST100-15
LRJST100-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานT ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,001.00

MAINTENANCE SCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015

฿ 1,188.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสปรูที่ใช้ได้ สำหรับทั้งประเภท สลักเกลียว และแบบ แบบมีบ่า ประเภทของแหวนรอง ตัวล็อครันเนอร์ ขาพิน รองชนะเลิศ ประเภทเท้า D เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนรอง(มิลลิเมตร) 100
จำนวนสลักเกลียว 2 รู