1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินตัดครีบสำหรับการตัดแต่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาพิน คัตเตอร์ งานขัด สำหรับตัดแต่งแม่พิมพ์ มีรูปทรงคมตัดให้เลือก 3 แบบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DCPA5-[50-200/0.01]-P[3-4.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA6-[50-200/0.01]-P[4-5.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA7-[50-200/0.01]-P[5-6.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA8-[50-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA10-[50-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPA12-[50-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-B[10-50/1]
DCPE5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPE12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]
DCPR5-[50-200/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR6-[50-200/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR7-[50-200/0.01]-P[2.5-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR8-[50-200/0.01]-P[2.5-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR10-[50-200/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
DCPR12-[50-200/0.01]-P[4-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-B[10-50/1]-R[0.2-1/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงตรงปลายพิน D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
B (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
P ขนาดปลาย
(มิลลิเมตร)
R (มุม R)
(มิลลิเมตร)
W ขนาดปลาย
(มิลลิเมตร)

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A510 ~ 5050 ~ 2003 ~ 4.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A610 ~ 5050 ~ 2004 ~ 5.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A710 ~ 5050 ~ 2005 ~ 6.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A810 ~ 5050 ~ 2006 ~ 7.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A1010 ~ 5050 ~ 2008 ~ 9.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10A1210 ~ 5050 ~ 20010 ~ 11.99--

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.8-1 ~ 4.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.8-1 ~ 5.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.8-1 ~ 6.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.8-1 ~ 7.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.8-1 ~ 9.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10E1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.8-1 ~ 11.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R510 ~ 5050 ~ 2001.5 ~ 4.80.2 ~ 11 ~ 4.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R610 ~ 5050 ~ 2002 ~ 5.80.2 ~ 11 ~ 5.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R710 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 6.80.2 ~ 11 ~ 6.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R810 ~ 5050 ~ 2002.5 ~ 7.80.2 ~ 11 ~ 7.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R1010 ~ 5050 ~ 2003 ~ 9.80.2 ~ 11 ~ 9.8

-

CUTTER PIN 1 ชิ้น 7 วัน 10R1210 ~ 5050 ~ 2004 ~ 11.80.2 ~ 11 ~ 11.8

กำลังโหลด …

  1. 1