(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง สำหรับ การหล่อขึ้นรูป ด้วย แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ/ความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
DEPB4-[50-300/0.01]-P[3-3.99/0.01] |
DEPB5-[50-300/0.01]-P[4-4.99/0.01] |
DEPB6-[50-300/0.01]-P[5-5.99/0.01] |
DEPB7-[50-300/0.01]-P[6-6.99/0.01] |
DEPB8-[50-300/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
DEPB10-[50-300/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
DEPB12-[50-300/0.01]-P[10-11.99/0.01] |
DEPB15-[50-300/0.01]-P[12-14.99/0.01] |
DEPB20-[50-300/0.01]-P[15-19.99/0.01] |
DEPL4-[50-500/0.01] |
DEPL4-[500-600/0.1] |
DEPL5-[50-500/0.01] |
DEPL5-[500-600/0.1] |
DEPL6-[50-500/0.01] |
DEPL6-[500.1-700/0.1] |
DEPL7-[50-500/0.01] |
DEPL7-[500.1-800/0.1] |
DEPL8-[50-500/0.01] |
DEPL8-[500.1-800/0.1] |
DEPL10-[50-500/0.01] |
DEPL10-[500.1-800/0.1] |
DEPL12-[50-500/0.01] |
DEPL12-[500.1-1000/0.1] |
DEPL15-[50-500/0.01] |
DEPL15-[500.1-1000/0.1] |
DEPL20-[50-500/0.01] |
DEPL20-[500.1-1000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3 ~ 3.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4 ~ 4.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5 ~ 5.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 6 ~ 6.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7 ~ 7.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 ~ 9.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 ~ 11.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 ~ 14.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 15 ~ 19.99 | 50 ~ 300 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 4 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 4 | 500 ~ 600 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 5 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 5 | 500 ~ 600 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 6 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 6 | 500.1 ~ 700 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 7 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 7 | 500.1 ~ 800 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 8 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 8 | 500.1 ~ 800 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 10 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 10 | 500.1 ~ 800 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 12 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 12 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 15 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 15 | 500.1 ~ 1000 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 20 | 50 ~ 500 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | - | 20 | 500.1 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง