(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกตคัทสปริง ต ทนความร้อน 120°C /200°C สปริง สามารถยึดด้วย สลักเกลียว ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | d เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - สำหรับแบบแบนเท่านั้น | อุณหภูมิที่สามารถทนความร้อน | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า (N) | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.22 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | 9 | 200℃ | 32.7 | 163.4 | 5.0 | |
฿ 207.00 ฿ 85.41 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 25 | 9 | 200℃ | 26.2 | 196.1 | 7.5 | ||
฿ 229.23 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 30 | 9 | 200℃ | 21.8 | 196.1 | 9.0 | |
฿ 222.20 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 11 | 200℃ | 39.2 | 196.1 | 5.0 | |
฿ 234.74 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 25 | 11 | 200℃ | 31.4 | 235.4 | 7.5 | |
฿ 232.05 ฿ 121.92 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 30 | 11 | 200℃ | 26.2 | 235.4 | 9.0 | ||
฿ 249.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | 11.5 | 200℃ | 39.2 | 294.2 | 7.5 | |
฿ 237.96 ฿ 92.71 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 11.5 | 200℃ | 32.7 | 294.2 | 9.0 | ||
฿ 257.40 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 35 | 11.5 | 200℃ | 28.0 | 294.2 | 10.5 | ||
฿ 270.00 ฿ 110.32 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | 11.5 | 200℃ | 24.5 | 294.2 | 12 | ||
฿ 294.80 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 12.7 | 200℃ | 49.0 | 367.7 | 7.5 | |
฿ 294.80 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 30 | 12.7 | 200℃ | 40.9 | 367.7 | 9.0 | |
฿ 294.80 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 35 | 12.7 | 200℃ | 35.0 | 367.7 | 10.5 | |
฿ 294.80 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 40 | 12.7 | 200℃ | 30.6 | 367.7 | 12 | |
฿ 294.80 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 45 | 12.7 | 200℃ | 27.2 | 367.7 | 13.5 | |
฿ 295.05 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 30 | 15 | 200℃ | 54.5 | 490.3 | 9.0 | ||
฿ 310.82 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 35 | 15 | 200℃ | 46.7 | 490.3 | 10.5 | |
฿ 310.82 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | 15 | 200℃ | 40.9 | 490.3 | 12 | |
฿ 310.82 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 45 | 15 | 200℃ | 36.3 | 490.3 | 13.5 | |
฿ 300.00 ฿ 143.31 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | 15 | 200℃ | 32.7 | 490.3 | 15.0 | ||
฿ 327.33 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 17 | 200℃ | 41.4 | 559.0 | 13.5 | |
฿ 320.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 50 | 17 | 200℃ | 37.3 | 559.0 | 15.0 | ||
฿ 354.86 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 55 | 17 | 200℃ | 33.9 | 559.0 | 16.5 | |
฿ 186.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20 | 9 | 120℃ | 36.8 | 279.5 | 7 | |
฿ 185.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 25 | 9 | 120℃ | 29.4 | 294.2 | 10 | |
฿ 190.30 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | 9 | 120℃ | 24.5 | 294.2 | 12 | |
฿ 197.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 20 | 11 | 120℃ | 42.9 | 326.1 | 7 | |
฿ 197.40 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 25 | 11 | 120℃ | 34.3 | 343.2 | 10 | |
฿ 202.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 30 | 11 | 120℃ | 28.6 | 343.2 | 12 | |
฿ 212.10 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | 11.5 | 120℃ | 44.1 | 441.3 | 10 | |
฿ 212.10 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 11.5 | 120℃ | 36.8 | 441.3 | 12 | |
฿ 222.60 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 35 | 11.5 | 120℃ | 31.5 | 441.3 | 14 | |
฿ 232.05 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | 11.5 | 120℃ | 27.6 | 441.3 | 16 | |
฿ 243.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 12.7 | 120℃ | 53.9 | 539.4 | 10 | |
฿ 243.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 30 | 12.7 | 120℃ | 45.0 | 539.4 | 12 | |
฿ 243.00 | GATE CUT SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 35 | 12.7 | 120℃ | 38.5 | 539.4 | 14 | |
฿ 243.10 | GATE CUT SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 40 | 12.7 | 120℃ | 33.7 | 539.4 | 16 | |
฿ 244.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 45 | 12.7 | 120℃ | 30.0 | 539.4 | 18 | |
฿ 248.85 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 30 | 15 | 120℃ | 61.3 | 686.5 | 12 | |
฿ 249.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 35 | 15 | 120℃ | 49.0 | 686.5 | 14 | |
฿ 249.00 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 40 | 15 | 120℃ | 42.9 | 686.5 | 16 | |
฿ 248.85 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 45 | 15 | 120℃ | 38.1 | 686.5 | 18 | ||
฿ 267.27 | GATE CUT SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | 15 | 120℃ | 34.3 | 686.5 | 20 | |
฿ 263.55 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 45 | 17 | 120℃ | 43.6 | 784.5 | 18 | |
฿ 275.00 ฿ 119.71 | COIL SPRINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 50 | 17 | 120℃ | 39.2 | 784.5 | 20 | ||
฿ 284.55 | GATE CUT SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 55 | 17 | 120℃ | 35.7 | 784.5 | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภท ขดลวด | แบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง