1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสำหรับปรับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ปลอกสวม ปรับสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกที่สามารถใช้เพื่อปรับพื้นที่ได้ วัสดุ คือ SS400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KACL10-[5-150/1]-V7
KACL12-[5-150/1]-V9.5
KACL15-[5-150/1]-V12
KACL18-[5-150/1]-V10.5
KACL25-[5-150/1]-V13
KACL35-[5-200/1]-V26
KACL45-[5-200/1]-V33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
V (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10105 ~ 1507

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10125 ~ 1509.5

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10155 ~ 15012

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10185 ~ 15010.5

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10255 ~ 15013

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10355 ~ 20026

-

ADJUSTING CORRAR 1 ชิ้น 5 วัน 10455 ~ 20033

กำลังโหลด …

  1. 1