(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะที่สามารถใช้เป็นฐานของ แม่พิมพ์ เมื่อวางบน พื้น
รหัสสินค้า |
---|
DS19 |
DS20 |
DS24 |
DS25 |
DS29 |
DS32 |
DS38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.10 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | |
฿ 170.10 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | |
฿ 222.60 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | |
฿ 222.60 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | |
฿ 283.50 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29 | |
฿ 283.50 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | |
฿ 355.95 | WASHRE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 |
กำลังโหลด …
L (ความยาว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ )(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง