1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นฉนวนกันความร้อน - เกรดทนความร้อนสูง / การเลือกขนาด ·การกำหนดขนาด ·ประเภททำรูได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· กระดาน ฉนวนกันความร้อน ความร้อน ทนทานต่ออุณหภูมิสูง <HIPLS>
[ สำหรับผู้ที่ไม่มี รูปทรง ที่ต้องการ หรือ ต้องการความเข้มงวด !!!!!! ]
เราสามารถผลิตมันขึ้นมาได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPLS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
B (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
การตัดแต่งรูสลักเกลียว รูคว้านเพลาดันปลด D (รูสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง แท่งร็อด เจ็คเตอร์)
(มิลลิเมตร)
E (รู สลักเกลียว สำหรับ พิทช์ ช์ยึด แผ่น ฉนวนกันความร้อน )
(มิลลิเมตร)
S (รู สลักเกลียว สำหรับ พิทช์ ช์ยึด แผ่น ฉนวนกันความร้อน )
(มิลลิเมตร)

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15ประเภท 4 หลุม1D0 ~ 150-19 ~ 785

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15ประเภท 4 หลุม1D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15แบบ 6 หลุม1D0 ~ 150-19 ~ 785

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15แบบ 6 หลุม1D0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785

-

HEAT INSULATOR SHEET 1 ชิ้น 4 วัน 1020 ~ 80020 ~ 6003 ~ 15ไม่0D---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด หลักฐานอุณหภูมิสูง (มาตรฐาน)