(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<MFCH>
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | W (กำลังไฟ) (W) | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,836.84 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6.5 | 110 | 50 | |
฿ 2,182.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.5 | 250 | 100 | ||
฿ 1,881.88 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 320 | 100 | |
฿ 2,087.09 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 270 | 150 | |
฿ 2,224.95 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 500 | 150 | |
฿ 2,258.00 ฿ 589.79 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 330 | 180 | ||
฿ 2,117.12 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 620 | 180 | |
฿ 1,163.53 ฿ 856.82 | HEATERS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 500 | 200 | ||
฿ 2,257.26 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 690 | 200 | |
฿ 2,257.26 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 800 | 200 | |
฿ 2,492.49 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 700 | 250 | |
฿ 2,247.25 ฿ 624.96 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 | 150 | ||
฿ 2,327.33 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 720 | 180 | |
฿ 2,347.35 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 450 | 200 | |
฿ 2,504.00 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 650 | 200 | |
฿ 2,504.00 | HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 860 | 200 | |
฿ 2,532.53 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1100 | 250 | |
฿ 2,532.53 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 880 | 250 | |
฿ 2,352.35 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 700 | 180 | |
฿ 2,442.44 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 1050 | 200 | |
฿ 2,442.44 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 820 | 200 | |
฿ 2,627.63 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 1050 | 250 | |
฿ 2,627.63 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 1300 | 250 | |
฿ 3,268.27 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 1200 | 200 | |
฿ 3,403.40 | CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 1500 | 300 |
กำลังโหลด …
มี/ไม่มี แฟลงค์ | มี | รูปทรง | แบบตรง | รูปทรงส่วนโคน | แบบมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การทำความร้อน | ค่าเริ่มต้น | V (แรงดันไฟฟ้า)(V) | 200 | รูปทรงแฟลงค์ | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง