(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มปริมาณขั้นต่ำ (ค่าบริการต่อชิ้น) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ กรุณาตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนที่จะกรอกใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อของคุณ
รหัสรุ่น/ Part number | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | |
ORS | -30°C to 80°C | ยางไนไตรล์ (JIS Class 1 A) |
ORP·ORG | -15°C to 200°C | ยาง ฟลูออริก ( FKM-70 FKM-70) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | หมายเลข / หมายเลข JIS | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G25 | 24.4 | 3.1 | |
฿ 73.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G30 | 29.4 | 3.1 | |
฿ 108.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G35 | 34.4 | 3.1 | |
฿ 108.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G40 | 39.4 | 3.1 | |
฿ 137.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G45 | 44.4 | 3.1 | |
฿ 137.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G50 | 49.4 | 3.1 | ||
฿ 160.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G55 | 54.4 | 3.1 | |
฿ 160.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G60 | 59.4 | 3.1 | |
฿ 187.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G65 | 64.4 | 3.1 | |
฿ 187.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G70 | 69.4 | 3.1 | |
฿ 216.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G75 | 74.4 | 3.1 | |
฿ 216.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G80 | 79.4 | 3.1 | |
฿ 191.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G85 | 84.4 | 3.1 | |
฿ 191.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G90 | 89.4 | 3.1 | |
฿ 211.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G95 | 94.4 | 3.1 | |
฿ 211.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G100 | 99.4 | 3.1 | |
฿ 117.00 ฿ 87.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G105 | 104.4 | 3.1 | ||
฿ 235.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G110 | 109.4 | 3.1 | |
฿ 261.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G115 | 114.4 | 3.1 | |
฿ 261.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่ | G120 | 119.4 | 3.1 | ||
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P3 | 2.8 | 1.9 | |
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P4 | 3.8 | 1.9 | |
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P5 | 4.8 | 1.9 | |
฿ 22.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P6 | 5.8 | 1.9 | |
฿ 22.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P7 | 6.8 | 1.9 | |
฿ 22.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P8 | 7.8 | 1.9 | |
฿ 24.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P9 | 8.8 | 1.9 | |
฿ 28.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P10 | 9.8 | 1.9 | |
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P11 | 10.8 | 2.4 | |
฿ 36.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P12 | 11.8 | 2.4 | |
฿ 41.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P14 | 13.8 | 2.4 | |
฿ 45.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P15 | 14.8 | 2.4 | |
฿ 49.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P16 | 15.8 | 2.4 | |
฿ 49.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P18 | 17.8 | 2.4 | |
฿ 55.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P20 | 19.8 | 2.4 | |
฿ 55.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P21 | 20.8 | 2.4 | |
฿ 55.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P22 | 21.8 | 2.4 | |
฿ 67.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P24 | 23.7 | 3.5 | |
฿ 67.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P25 | 24.7 | 3.5 | |
฿ 72.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P26 | 25.7 | 3.5 | |
฿ 74.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P28 | 27.7 | 3.5 | |
฿ 80.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P30 | 29.7 | 3.5 | |
฿ 80.00 ฿ 28.40 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P31 | 30.7 | 3.5 | ||
฿ 80.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P32 | 31.7 | 3.5 | |
฿ 80.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P34 | 33.7 | 3.5 | |
฿ 80.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P35 | 34.7 | 3.5 | |
฿ 94.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P36 | 35.7 | 3.5 | |
฿ 94.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P38 | 37.7 | 3.5 | ||
฿ 94.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P39 | 38.7 | 3.5 | |
฿ 105.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P40 | 39.7 | 3.5 | |
฿ 105.00 ฿ 37.11 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P42 | 41.7 | 3.5 | ||
฿ 105.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P44 | 43.7 | 3.5 | ||
฿ 136.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P46 | 45.7 | 3.5 | |
฿ 136.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบเคลื่อนที่ | P48 | 47.7 | 3.5 | ||
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 3 | 2.5 | 1.5 | |
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 4 | 3.5 | 1.5 | |
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 5 | 4.5 | 1.5 | |
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 6 | 5.5 | 1.5 | |
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 7 | 6.5 | 1.5 | |
฿ 6.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 8 | 7.5 | 1.5 | |
฿ 7.70 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 9 | 8.5 | 1.5 | |
฿ 7.70 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 10 | 9.5 | 1.5 | |
฿ 8.80 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 12 | 11.5 | 1.5 | |
฿ 8.80 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 14 | 13.5 | 1.5 | |
฿ 8.80 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 15 | 14.5 | 1.5 | |
฿ 8.80 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 16 | 15.5 | 1.5 | |
฿ 8.80 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 18 | 17.5 | 1.5 | |
฿ 12.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 20 | 19.5 | 1.5 | |
฿ 12.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 22 | 21.5 | 1.5 | |
฿ 13.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 24 | 23.5 | 2 | |
฿ 13.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 25 | 24.5 | 2 | |
฿ 13.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 26 | 25.5 | 2 | |
฿ 15.00 ฿ 3.70 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 28 | 27.5 | 2 | ||
฿ 15.00 ฿ 4.50 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 30 | 29.5 | 2 | ||
฿ 17.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 32 | 31.5 | 2 | |
฿ 16.50 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 34 | 33.5 | 2 | |
฿ 17.60 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 35 | 34.5 | 2 | ||
฿ 17.60 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 36 | 35.5 | 2 | |
฿ 17.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 38 | 37.5 | 2 | |
฿ 17.80 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 39 | 38.5 | 2 | ||
฿ 18.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 40 | 39.5 | 2 | |
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 42 | 41.5 | 2 | |
฿ 21.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 44 | 43.5 | 2 | |
฿ 29.00 | O RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 46 | 45.5 | 2 | |
฿ 29.00 | O RING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบคงที่และประหยัดพื้นที่ | 48 | 47.5 | 2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง