(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[KGHA]
[ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] -30 ถึง 120 °C
[แรงดันใช้งานสูงสุด] 1.5 MPa
[ของเหลวที่สามารถใช้งาน] น้ำ / น้ำมัน
[WHSG]
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง 150 °C
[แรงดันใช้งานสูงสุด] 1.0 MPa
[การใช้งานสำหรับของเหลว ] น้ำ
[ปลั๊กที่สอดคล้องกัน ( การเชื่อมต่อสายไฟกับปลั๊กขนาดตาม " ข้อต่อฟิตติ้ง· รูปทรง (ตัวเมีย)"),
ปลั๊กเฉพาะที่ใช้กับสายยางสำหรับอุณหภูมิสูง (FSHG, FSHGR, FSHL)
- ปลั๊กเฉพาะที่ใช้กับสายยางอุณหภูมิสูง (FSHLR, FSHLS)
รหัสสินค้า |
---|
KGHA1-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
KGHA2-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
KGHA3-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
WHSG1-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
WHSG2-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
WHSG3-[200-3000/50]-[LA,LB]-[RA,RB] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด | M (สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง) | L ( ความยาวL) (มิลลิเมตร) | กาวด้านซ้าย | กาวด้านขวา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6.3 | 120 | M12 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 6.3 | 120 | M16 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) | ||
- | HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 9.5 | 120 | M20 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) | ||
- | RUBBER HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.3 | 6.3 | 150 | M12 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) | ||
- | RUBBER HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.3 | 6.3 | 150 | M16 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) | ||
- | RUBBER HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 9.5 | 150 | M20 | 200 ~ 3000 | LA (ตัวเมีย) / LB (เกลียวนอก) | RA (ตัวเมีย) / RB (เกลียวนอก) |
กำลังโหลด …
โครงสร้างการแคลมป์ | ปลั๊ก เกลียวนอก และ ตัวเมีย | ขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำสุด | -30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง