1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กแบบเลือกสกรูเป็นแบบเทเปอร์ได้ - เกลียวตัวผู้ · ข้อต่อตัวผู้แบบเลือกแบบได้ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กแปลง เกลียว ทรงเรียว สำหรับ เกลียวนอก / ข้อต่อ ต่อแปลง เกลียวนอก วัสดุ เป็น ทองเหลือง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JEMM11
JEMM12SALE
JEMM13
JEMM22
JEMM23
JEMM33
JEMMR11
JEMMR12
JEMMR13
JEMMR22
JEMMR23
JEMMR33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd/d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)
(มิลลิเมตร)
มี / ไม่มีรูหกเหลี่ยม R (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ )

฿ 206.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6ไม่มี1/8

฿ 232.00

฿ 80.36

JOINT PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6ไม่มี1/4

฿ 275.28

CONVERSION PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6ไม่มี3/8

฿ 258.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8ไม่มี1/4

฿ 284.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8ไม่มี3/8

฿ 309.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10ไม่มี3/8

฿ 225.23

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106มี1/8

฿ 260.26

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106มี1/4

฿ 325.33

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106มี3/8

฿ 304.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108มี1/4

฿ 347.55

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108มี3/8

฿ 368.00

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010มี3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง