(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- มีส่วน เม็ดมีด สายยาง และขันให้แน่นด้วย ฝาเกลียว จึงเชื่อมต่อและยึด สายยาง ให้แน่น
นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด อีกด้วย
[ข้อควรระวัง]
- กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 120°C หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
M-NKL6-01 |
M-NKL8-01 |
M-NKL8-02 |
M-NKL10-02 |
M-NKL10-03 |
M-NKL12-02 |
M-NKL12-03 |
M-NSL6-01 |
M-NSL6-02 |
M-NSL6-03 |
M-NSL8-01 |
M-NSL8-02 |
M-NSL8-03 |
M-NSL10-02 |
M-NSL10-03 |
M-NSL12-02 |
M-NSL12-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.27 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | 6 | 1/8 | |
฿ 325.00 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | 8 | 1/8 | |
฿ 330.33 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | 8 | 1/4 | |
฿ 425.43 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | 10 | 1/4 | |
฿ 153.63 ฿ 150.11 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | 10 | 3/8 | ||
฿ 445.45 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | 12 | 1/4 | ||
฿ 450.45 | BOLTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | 12 | 3/8 | |
฿ 429.03 ฿ 368.24 | BOLTING JOINTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 6 | 1/8 | ||
฿ 1,026.03 | BOLTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 6 | 1/4 | |
฿ 1,126.13 | BOLTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 6 | 3/8 | |
฿ 1,233.00 ฿ 393.82 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 8 | 1/8 | ||
฿ 1,126.13 | BOLTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 8 | 1/4 | |
฿ 488.23 ฿ 463.92 | BOLTING JOINTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 8 | 3/8 | ||
฿ 732.63 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 10 | 1/4 | ||
฿ 837.47 ฿ 586.65 | BOLTING JOINTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 10 | 3/8 | ||
฿ 1,611.00 | BOLTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | 12 | 1/4 | |
฿ 1,611.61 ฿ 630.14 | BOLTING JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | * d | L | a | e | หัวน็อตหัวหมวก | ลำตัวทำด้วยโลหะ | รหัสสินค้า | |||||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | F | B1 (ทุกด้าน) | ℓ1 | B2 (ทุกด้าน) | R (PT) | ประเภท | ลำดับที่ | ||||
6 × 4 | 6 | 6 | 3 | 21 | 23.9 | 21 | 11.5 | 12 | 8 | 12 | 1/8 | M-NSL (สเตนเลส) | 6-01 |
22 | 24.1 | 22 | 11 | 14 | 1/4 | 6-02 | |||||||
29 | 33.6 | 29 | 12 | 19 | 3/8 | 6-03 | |||||||
8 × 6 | 8 | 7 | 5 | 25 | 30.8 | 25 | 13.5 | 14 | 8 | 17 | 1/8 | 8-01 | |
28.8 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||||
29 | 33.6 | 29 | 12 | 19 | 3/8 | 8-03 | |||||||
10 × 7.5 | 10 | 9 | 6 | 29 | 34 | 29 | 16.5 | 17 | 11 | 19 | 1/4 | 10-02 | |
33.6 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||||
31 | 36.1 | 31 | 15 | 23 | 1/2 | 10-04 | |||||||
12 × 9 | 12 | 9 | 7.5 | 29 | 34 | 29 | 16.5 | 19 | 11 | 19 | 1/4 | 12-02 | |
33.6 | 12 | 3/8 | 12-03 | ||||||||||
31 | 36.1 | 31 | 15 | 23 | 1/2 | 12-04 | |||||||
6 × 4 | 6 | 6 | 3 | 17 | 18.8 | 20 | 11 | 10 | 8 | 8 | 1/8 | M-NKL (ทองเหลือง) | 6-01 |
8 × 6 | 8 | 7 | 5 | 19.5 | 22.5 | 23 | 12 | 12 | 8 | 10 | 1/8 | 8-01 | |
21.5 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||||
10 × 7.5 | 10 | 9 | 6 | 24 | 27.2 | 28 | 14.8 | 16 | 11 | 14 | 1/4 | 10-02 | |
26.9 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||||
12 × 9 | 12 | 9 | 7.5 | 24 | 27.8 | 28.5 | 15.4 | 17 | 11 | 14 | 1/4 | 12-02 | |
27.5 | 12 | 3/8 | 12-03 |
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 120℃ | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง