(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งและถอดปลั๊ก (ส่วน ข้อต่อ ) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ส่วน เกลียว ) และ สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
· เมื่อถอดปลั๊กออก จะไม่มีส่วนยื่นออกมาของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยังคงอยู่ใน แม่พิมพ์
· ตัวกลาง การทำความร้อน น้ำ (น้ำสะอาด) และอากาศสามารถใช้เป็นของเหลวได้
- ส่วนที่ เกลียว ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบปิด ทนความร้อน จึงไม่ต้องใช้ เทปปิด หรือ วัสดุ กระบวนการซีล อื่น ๆ
(ผล กระบวนการซีล จะใช้เวลาเพียง 2-3 ครั้ง ดังนั้นโปรดใช้ เทปปิด ฯลฯ หลังจากนั้น)
[หมายเหตุ]
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 99°C หรือต่ำกว่า
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (0.9 mpa)
รหัสสินค้า |
---|
M-AK08-01S |
M-AK08-02S |
M-AK10-01S |
M-AK10-02S |
M-AK10-03S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.30 ฿ 52.01 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 18.5 | ||
฿ 145.15 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 20 | |
฿ 155.16 ฿ 77.70 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 21 | ||
฿ 165.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1/4 | 23 | |
฿ 175.00 ฿ 72.61 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 23 |
กำลังโหลด …
D | V | รูสำหรับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยม d | L | a | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | |
ประเภท | ลำดับที่ | |||||||
15 | 13 | 5 | 18.5 | 4.6 | 8 | 1/8 | M-AK | 08-01S |
6 | 20 | 11 | 1/4 | 08-02S | ||||
18 | 15.5 | 5 | 21 | 5.3 | 8 | 1/8 | 10-01S | |
8 | 23 | 11 | 1/4 | 10-02S | ||||
12 | 3/8 | 10-03S |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ นิกเกิล | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
ชนิด | ช่องเสียบสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง