(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งและถอดปลั๊ก (ส่วน ข้อต่อ ) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ส่วน เกลียว ) และ สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
- เมื่อถอดปลั๊กออก จะไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เก็ตหลงเหลืออยู่บน แม่พิมพ์
- ให้ความร้อนปานกลาง น้ำ (น้ำสะอาด) และอากาศสามารถใช้เป็นของเหลวได้
- ส่วนที่ เกลียว ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบปิด ทนความร้อน จึงไม่ต้องใช้ เทปปิด หรือ วัสดุ กระบวนการซีล อื่น ๆ
(ผล กระบวนการซีล จะใช้เวลาเพียง 2-3 ครั้ง ดังนั้นโปรดใช้ เทปปิด ฯลฯ หลังจากนั้น)
[หมายเหตุ]
- กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 99°C หรือต่ำกว่า
- โปรดใช้ ผลิตภัณฑ์ โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (0.9 MPa)
รหัสสินค้า |
---|
M-AKCP08-6P |
M-AKCP08-8P |
M-AKCP10-8P |
M-AKCP10-10P |
M-AKCP10-12P |
M-AKLP08-6P |
M-AKLP08-8P |
M-AKLP10-8P |
M-AKLP10-10P |
M-AKLP10-12P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.38 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ปลั๊กแบบตรง | 6 | 34 | |
฿ 209.62 ฿ 199.24 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | ปลั๊กแบบตรง | 8 | 34.5 | ||
฿ 405.41 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ปลั๊กแบบตรง | 8 | 39 | |
฿ 430.43 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ปลั๊กแบบตรง | 10 | 41.5 | |
฿ 545.55 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ปลั๊กแบบตรง | 12 | 50.5 | |
฿ 525.53 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ปลั๊กข้อต่อ ทรงตัว L | 6 | 27 | |
฿ 257.22 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว L | ปลั๊กข้อต่อ ทรงตัว L | 8 | 28 | ||
฿ 570.57 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ปลั๊กข้อต่อ ทรงตัว L | 8 | 33 | |
฿ 640.00 ฿ 240.32 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงตัว L | ปลั๊กข้อต่อ ทรงตัว L | 10 | 34.5 | ||
฿ 785.79 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ปลั๊กข้อต่อ ทรงตัว L | 12 | 40 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D1 | d | L | a | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||
6 × 4 | 6 | 17 | 15 | 4.8 | 34 | 19 | M-AKCP | 08- 6P |
8 × 6 | 8 | 18.5 | 6.1 | 34.5 | 08- 8P | |||
18 | 8.1 | 39 | 24 | 10- 8P | ||||
10 × 7.5 | 10 | 21 | 41.5 | 10-10P | ||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 21 | 50.5 | 10-12P |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D1 | d | L | e | □S | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | |||||
6 × 4 | 6 | 17 | 15 | 4 | 27 | 22 | 12 | M-AKLP | 08- 6P |
8 × 6 | 8 | 18.5 | 6 | 28 | 24 | 14 | 08- 8P | ||
18 | 8.1 | 33 | 10- 8P | ||||||
10 × 7.5 | 10 | 21 | 34.5 | 28 | 17 | 10-10P | |||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 40 | 31 | 20 | 10-12P |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ นิกเกิล | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง