(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งและถอดปลั๊ก (ส่วน ข้อต่อ ) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ส่วน เกลียว ) และ สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
· เมื่อถอดปลั๊กออก จะไม่มีส่วนยื่นออกมาของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยังคงอยู่ใน แม่พิมพ์
· ตัวกลาง การทำความร้อน น้ำ (น้ำสะอาด) และอากาศสามารถใช้เป็นของเหลวได้
- ส่วนที่ เกลียว ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบปิด ทนความร้อน จึงไม่ต้องใช้ เทปปิด หรือ วัสดุ กระบวนการซีล อื่น ๆ
(ผล กระบวนการซีล จะใช้เวลาเพียง 2-3 ครั้ง ดังนั้นโปรดใช้ เทปปิด ฯลฯ หลังจากนั้น)
[หมายเหตุ]
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 99°C หรือต่ำกว่า
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (0.9 mpa)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 510.51 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/8 | 44 | |
฿ 520.52 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/4 | 45.5 | |
฿ 535.54 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/8 | 44.5 | |
฿ 545.55 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/4 | 46 | |
฿ 264.97 ฿ 251.80 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 10 | 1/8 | 52 | ||
฿ 595.60 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 10 | 1/4 | 54 | ||
฿ 700.70 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 12 | 1/8 | 61 | |
฿ 705.71 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 12 | 1/4 | 63 | |
฿ 720.72 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 12 | 3/8 | 63 | |
฿ 560.56 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/8 | 49.5 | |
฿ 266.32 ฿ 253.00 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/4 | 51.5 | ||
฿ 580.58 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบตรง | ชุดข้อต่อแบบตรง | 8 | 3/8 | 51.5 | |
฿ 660.66 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 6 | 1/8 | 37 | |
฿ 670.67 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 6 | 1/4 | 38.5 | |
฿ 754.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/8 | 38 | |
฿ 335.56 ฿ 302.00 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/4 | 39.5 | ||
฿ 367.17 ฿ 348.92 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 10 | 1/8 | 45 | ||
฿ 372.71 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 10 | 1/4 | 47 | ||
฿ 815.82 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 10 | 3/8 | 47 | |
฿ 940.94 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 12 | 1/8 | 50.5 | |
฿ 950.95 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 12 | 1/4 | 52.5 | |
฿ 960.96 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 12 | 3/8 | 52.5 | |
฿ 725.73 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/8 | 43.5 | |
฿ 735.74 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 8 | 1/4 | 45.5 | |
฿ 745.75 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงตัว L | ชุดข้อต่อทรงตัว L | 8 | 3/8 | 45.5 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | D1 | รูสำหรับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยม d | L | a | ℓ1 | R (PT) | ส่วนประกอบ | รหัสสินค้า | |||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | M-AKCP | M-AK | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||
6 × 4 | 6 | 17 | 15 | 15 | 5 | 44 | 40 | 8 | 1/8 | 08- 6P | 08-01S | M-AKC | 08- 601 |
6 | 45.5 | 39.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 602 | |||||||
8 × 6 | 8 | 18.5 | 5 | 44.5 | 40.5 | 8 | 1/8 | 08- 8P | 08-01S | 08- 801 | |||
6 | 46 | 40 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 802 | |||||||
18 | 18 | 5 | 49.5 | 45.5 | 8 | 1/8 | 10- 8P | 10-01S | 10- 801 | ||||
8 | 51.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10- 802 | ||||||||
45 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10- 803 | |||||||||
10 × 7.5 | 10 | 21 | 5 | 52 | 48 | 8 | 1/8 | 10-10P | 10-01S | 10-1001 | |||
8 | 54 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1002 | ||||||||
47.5 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1003 | |||||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 21 | 5 | 61 | 57 | 8 | 1/8 | 10-12P | 10-01S | 10-1201 | ||
8 | 63 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1202 | ||||||||
56.5 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1203 |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | D1 | รูสำหรับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยม d | L | a | e | □S | ℓ1 | R (PT) | ส่วนประกอบ | รหัสสินค้า | |||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | M-AKLP | M-AK | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||||
6 × 4 | 6 | 17 | 15 | 15 | 5 | 37 | 39 | 22 | 12 | 8 | 1/8 | 08- 6P | 08-01S | M-AKL | 08- 601 |
6 | 38.5 | 38.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 602 | |||||||||
8 × 6 | 8 | 18.5 | 5 | 38 | 41 | 24 | 14 | 8 | 1/8 | 08- 8P | 08-01S | 08- 801 | |||
6 | 39.5 | 40.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 802 | |||||||||
18 | 18 | 5 | 43.5 | 46.5 | 8 | 1/8 | 10- 8P | 10-01S | 10- 801 | ||||||
8 | 45.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10- 802 | ||||||||||
46 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10- 803 | |||||||||||
10 × 7.5 | 10 | 21 | 5 | 45 | 49.5 | 28 | 17 | 8 | 1/8 | 10-10P | 10-01S | 10-1001 | |||
8 | 47 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1002 | ||||||||||
49 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1003 | |||||||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 5 | 50.5 | 56.5 | 31 | 20 | 8 | 1/8 | 10-12P | 10-01S | 10-1201 | |||
8 | 52.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1202 | ||||||||||
56 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1203 |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ นิกเกิล | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง